产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 Iout (typ) (A) 1.9 GBW (typ) (MHz) 3.8 Slew rate (typ) (V/µs) 75 Iq per channel (typ) (mA) 78 Features Adj Current Limit, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rail-to-rail No Architecture FET
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 Iout (typ) (A) 1.9 GBW (typ) (MHz) 3.8 Slew rate (typ) (V/µs) 75 Iq per channel (typ) (mA) 78 Features Adj Current Limit, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rail-to-rail No Architecture FET
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 支持:
    • CENELEC A,B,C,D 频带
    • ARIB STD-T84,FCC
    • FSK,SFSK 和 NB-OFDM
  • 符合:
    • EN50065-1,-2,-3,-7
    • 美国联邦通信委员会 (FCC),第 15 部分
    • ARIB STD-T84
  • 标准:
    • G3,PRIME,P1901.2,ITU-G.hnem
  • 可编程 Tx 低通滤波器和
    Rx 带通滤波器
  • 具有热保护和过流保护的集成型电力线驱动器
  • 低功耗:
    • 50mW(接收器模式)
  • 接收敏感度:10μVRMS(典型值)
  • 四线制 SPI 接口
  • 3 个集成型零交叉检测器
  • 封装方式:48 引脚四方扁平无引线 (QFN) PowerPAD
  • 扩展温度范围:
    -40°C 至 +125°C

应用范围

  • 电子仪表
  • 家庭局域网
  • 照明
  • 太阳能
  • 电缆附线和电动汽车供电设备 (EVSE)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 支持:
    • CENELEC A,B,C,D 频带
    • ARIB STD-T84,FCC
    • FSK,SFSK 和 NB-OFDM
  • 符合:
    • EN50065-1,-2,-3,-7
    • 美国联邦通信委员会 (FCC),第 15 部分
    • ARIB STD-T84
  • 标准:
    • G3,PRIME,P1901.2,ITU-G.hnem
  • 可编程 Tx 低通滤波器和
    Rx 带通滤波器
  • 具有热保护和过流保护的集成型电力线驱动器
  • 低功耗:
    • 50mW(接收器模式)
  • 接收敏感度:10μVRMS(典型值)
  • 四线制 SPI 接口
  • 3 个集成型零交叉检测器
  • 封装方式:48 引脚四方扁平无引线 (QFN) PowerPAD
  • 扩展温度范围:
    -40°C 至 +125°C

应用范围

  • 电子仪表
  • 家庭局域网
  • 照明
  • 太阳能
  • 电缆附线和电动汽车供电设备 (EVSE)

All trademarks are the property of their respective owners.

AFE032 是一款低成本,集成型,电力线通信 (PLC),模拟前端 (AFE) 器件,此器件能够在一个数字信号处理器 (DSP) 或者微控制器控制下实现到电力线的变压器耦合连接。 这款器件非常适合于将高达 1.9A 的高电流、低阻抗线路驱动进入电抗性负载。

此集成型接收器能够检测到低至 10μVRMS 的信号(G3-FCC 模式),并且能够支持宽范围增益选项以适应不同的输入信号情况。 此单片集成电路在要求严格的电力线通信应用中提供高可靠性。

AFE032 传输功率放大器由电压范围在 7V 至 24V 的单电源供电。在负载电流为典型值时 (IOUT = 1.5 APEAK),一个宽输出摆幅用一个额定 15V 的电源提供 12VPP 性能。

此器件在过热和短路情况下受到内部保护。 此器件还提供一个可选电流限值。 提供一个表示电流限制,过热限制和过压的中断输出。 还提供一个关断引脚,并且可被用来将此器件快速置于最低功耗状态。 为了通过串行外设接口 (SPI) 来优化功率耗散,可以启用或禁用每个功能块。

AFE032 采用耐热增强型,表面贴装,PowerPAD QFN-48 封装方式。 额定工作扩展工业结温范围为 -40°C 至 +125°C。

AFE032 是一款低成本,集成型,电力线通信 (PLC),模拟前端 (AFE) 器件,此器件能够在一个数字信号处理器 (DSP) 或者微控制器控制下实现到电力线的变压器耦合连接。 这款器件非常适合于将高达 1.9A 的高电流、低阻抗线路驱动进入电抗性负载。

此集成型接收器能够检测到低至 10μVRMS 的信号(G3-FCC 模式),并且能够支持宽范围增益选项以适应不同的输入信号情况。 此单片集成电路在要求严格的电力线通信应用中提供高可靠性。

AFE032 传输功率放大器由电压范围在 7V 至 24V 的单电源供电。在负载电流为典型值时 (IOUT = 1.5 APEAK),一个宽输出摆幅用一个额定 15V 的电源提供 12VPP 性能。

此器件在过热和短路情况下受到内部保护。 此器件还提供一个可选电流限值。 提供一个表示电流限制,过热限制和过压的中断输出。 还提供一个关断引脚,并且可被用来将此器件快速置于最低功耗状态。 为了通过串行外设接口 (SPI) 来优化功率耗散,可以启用或禁用每个功能块。

AFE032 采用耐热增强型,表面贴装,PowerPAD QFN-48 封装方式。 额定工作扩展工业结温范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 电力线通信模拟前端, 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 12月 31日
电子书 模拟工程师口袋参考指南(第五版) (Rev. C) 2018年 11月 30日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

SPRCAE5 Metrology Library and Software for Concerto F28M35H52C

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
C2000 实时微控制器
F28M35H52C 具有 250MIPS、1024KB 闪存的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M35H52C-Q1 具有 250MIPS、1024KB 闪存的汽车类 C2000™ 双核 32 位 MCU
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV1117 800mA 15V 线性稳压器
同相缓冲器和驱动器
SN74LVC2G07 具有漏极开路输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
PGA112 具有 2 通道多路复用器的零温漂、100µV 失调电压、12nV/√Hz 噪声、RRO(二进制增益)可编程增益放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA4376 四通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器
功率运算放大器
AFE032 适用于驱动低阻抗线路的低成本集成电力线通信 (PLC) 模拟前端
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
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
TIDM-MINI-DC — 适用于小型 AMI 网络的数据集中器参考设计可降低基础架构成本

TIDM-MINI-DC 参考设计可实现集成以太网中继器功能的轻量级电力线通信 (PLC) 数据集中器 (DC) 解决方案。电网是静态网络,这意味着终端节点一旦安装,DC 所需支持的节点数量将是固定的。电力公司经常出现多个馈电线路仅有少量终端客户的情况。为这些馈电线路安装能够支持大量终端节点的高性能 DC 解决方案是不符合成本效益的。该设计可提供低成本 PLC 直流解决方案,能够利用以太网中继器(或边缘路由器)功能支持更小的网络,从而将本地 PLC 网络与基于以太网的主干网络互联,使控制中心可直接控制 PLC 终端节点。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGZ) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频