AFE030

正在供货

适用于驱动低阻抗线路的 1000mA、集成电力线通信 (PLC) 模拟前端

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 26 Iout (typ) (A) 1 GBW (typ) (MHz) 0.67 Slew rate (typ) (V/µs) 19 Iq per channel (typ) (mA) 40 Features Adj Current Limit, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rail-to-rail No Architecture FET
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 26 Iout (typ) (A) 1 GBW (typ) (MHz) 0.67 Slew rate (typ) (V/µs) 19 Iq per channel (typ) (mA) 40 Features Adj Current Limit, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rail-to-rail No Architecture FET
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 具有热保护和过流保护的集成式电力线驱动器
  • 符合 EN50065-1 标准
  • AFE031 之间具有引脚兼容性
  • 大输出摆幅:1A 电流时为 13VPP
    (电源电压为 15V)
  • 低功耗:15mW
    (接收模式)
  • 可编程 Tx 和 Rx 滤波器
  • 支持 EN50065 CENELEC 频带 A、B、C、D
  • 支持OFDM,FSK,和S-FSK
  • 支持IEC61334
  • 接收灵敏度:20µVRMS,典型值
  • 可编程 Tx/Rx 增益控制
  • 四线串行外设接口
  • 两个集成式过零检测器
  • 双线收发器缓冲器
  • 封装方式:48 引脚四方扁平无引线 (QFN) PowerPAD™
  • 扩展结温范围:
    –40°C 至 +125°C
  • 具有热保护和过流保护的集成式电力线驱动器
  • 符合 EN50065-1 标准
  • AFE031 之间具有引脚兼容性
  • 大输出摆幅:1A 电流时为 13VPP
    (电源电压为 15V)
  • 低功耗:15mW
    (接收模式)
  • 可编程 Tx 和 Rx 滤波器
  • 支持 EN50065 CENELEC 频带 A、B、C、D
  • 支持OFDM,FSK,和S-FSK
  • 支持IEC61334
  • 接收灵敏度:20µVRMS,典型值
  • 可编程 Tx/Rx 增益控制
  • 四线串行外设接口
  • 两个集成式过零检测器
  • 双线收发器缓冲器
  • 封装方式:48 引脚四方扁平无引线 (QFN) PowerPAD™
  • 扩展结温范围:
    –40°C 至 +125°C

AFE030 是一款低成本、集成式电力线通信 (PLC) 模拟前端 (AFE) 器件,能够在数字信号处理器 (DSP) 或微控制器的控制下,以容性或变压器耦合方式连接至电力线。该器件非常适合于驱动需要为无功负载提供高达 1A 电流的低阻抗线路。该集成式接收器能够检测低至 20µVRMS 的信号,并且支持各种增益选项以适应不同的输入信号条件。此单片集成电路可为要求严苛的电力线通信 应用提供高可靠性。

AFE030 发射功率放大器可由 7V 至 26V 电压范围的单电源供电。在最大输出电流情况下,宽输出摆幅可通过标称 15V 的电源提供 12VPP (IOUT = 1A) 能力。该模拟和数字信号处理电路由 3.3V 单电源供电。

AFE030在过热和短路情况下收到内部保护。它还提供一个可调节电流限值。提供一个中断输出用于标示电流限值和热界限。还有一个关断引脚,此引脚用于快速将此器件置于最低功率的状态下。通过此四线制串行外设接口,或者 SPI™,每一个功能块可以开启或者关闭以优化功率耗散。

AFE030采用耐热增强型,表面贴装PowerPAD封装方式(QFN-48)。额定工作拓展工业结温范围为–40°C至+125°C。

AFE030 是一款低成本、集成式电力线通信 (PLC) 模拟前端 (AFE) 器件,能够在数字信号处理器 (DSP) 或微控制器的控制下,以容性或变压器耦合方式连接至电力线。该器件非常适合于驱动需要为无功负载提供高达 1A 电流的低阻抗线路。该集成式接收器能够检测低至 20µVRMS 的信号,并且支持各种增益选项以适应不同的输入信号条件。此单片集成电路可为要求严苛的电力线通信 应用提供高可靠性。

AFE030 发射功率放大器可由 7V 至 26V 电压范围的单电源供电。在最大输出电流情况下,宽输出摆幅可通过标称 15V 的电源提供 12VPP (IOUT = 1A) 能力。该模拟和数字信号处理电路由 3.3V 单电源供电。

AFE030在过热和短路情况下收到内部保护。它还提供一个可调节电流限值。提供一个中断输出用于标示电流限值和热界限。还有一个关断引脚,此引脚用于快速将此器件置于最低功率的状态下。通过此四线制串行外设接口,或者 SPI™,每一个功能块可以开启或者关闭以优化功率耗散。

AFE030采用耐热增强型,表面贴装PowerPAD封装方式(QFN-48)。额定工作拓展工业结温范围为–40°C至+125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
AFE031 正在供货 适用于驱动低阻抗线路的 1500mA、集成电力线通信 (PLC) 模拟前端 This device offers higher current driving capability (1.5A).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE030 电力线通信模拟前端 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 8月 14日
应用手册 将 C2000 连接到 AFE03x:B-FSK 示例 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 4月 1日
电子书 模拟工程师口袋参考指南(第五版) (Rev. C) 2018年 11月 30日
技术文章 Taking the lead on solar-panel safety with available hardware and software tools s PDF | HTML 2018年 10月 17日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
用户指南 TINA Simulation Schematic of a Two-Node, Power-Line Communication System 2013年 9月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

AFE030 IBIS Model

SBOM726.ZIP (60 KB) - IBIS Model
仿真模型

TINA Simulation Schematic - Two-node PLC System

SBOM841.ZIP (356 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGZ) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频