AFE030

正在供货

适用于驱动低阻抗线路的 1000mA、集成电力线通信 (PLC) 模拟前端

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 26 Iout (typ) (A) 1 GBW (typ) (MHz) 0.67 Slew rate (typ) (V/µs) 19 Iq per channel (typ) (mA) 40 Features Adj Current Limit, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rail-to-rail No Architecture FET
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 26 Iout (typ) (A) 1 GBW (typ) (MHz) 0.67 Slew rate (typ) (V/µs) 19 Iq per channel (typ) (mA) 40 Features Adj Current Limit, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rail-to-rail No Architecture FET
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 具有热保护和过流保护的集成式电力线驱动器
  • 符合 EN50065-1 标准
  • AFE031 之间具有引脚兼容性
  • 大输出摆幅:1A 电流时为 13VPP
    (电源电压为 15V)
  • 低功耗:15mW
    (接收模式)
  • 可编程 Tx 和 Rx 滤波器
  • 支持 EN50065 CENELEC 频带 A、B、C、D
  • 支持OFDM,FSK,和S-FSK
  • 支持IEC61334
  • 接收灵敏度:20µVRMS,典型值
  • 可编程 Tx/Rx 增益控制
  • 四线串行外设接口
  • 两个集成式过零检测器
  • 双线收发器缓冲器
  • 封装方式:48 引脚四方扁平无引线 (QFN) PowerPAD™
  • 扩展结温范围:
    –40°C 至 +125°C
  • 具有热保护和过流保护的集成式电力线驱动器
  • 符合 EN50065-1 标准
  • AFE031 之间具有引脚兼容性
  • 大输出摆幅:1A 电流时为 13VPP
    (电源电压为 15V)
  • 低功耗:15mW
    (接收模式)
  • 可编程 Tx 和 Rx 滤波器
  • 支持 EN50065 CENELEC 频带 A、B、C、D
  • 支持OFDM,FSK,和S-FSK
  • 支持IEC61334
  • 接收灵敏度:20µVRMS,典型值
  • 可编程 Tx/Rx 增益控制
  • 四线串行外设接口
  • 两个集成式过零检测器
  • 双线收发器缓冲器
  • 封装方式:48 引脚四方扁平无引线 (QFN) PowerPAD™
  • 扩展结温范围:
    –40°C 至 +125°C

AFE030 是一款低成本、集成式电力线通信 (PLC) 模拟前端 (AFE) 器件,能够在数字信号处理器 (DSP) 或微控制器的控制下,以容性或变压器耦合方式连接至电力线。该器件非常适合于驱动需要为无功负载提供高达 1A 电流的低阻抗线路。该集成式接收器能够检测低至 20µVRMS 的信号,并且支持各种增益选项以适应不同的输入信号条件。此单片集成电路可为要求严苛的电力线通信 应用提供高可靠性。

AFE030 发射功率放大器可由 7V 至 26V 电压范围的单电源供电。在最大输出电流情况下,宽输出摆幅可通过标称 15V 的电源提供 12VPP (IOUT = 1A) 能力。该模拟和数字信号处理电路由 3.3V 单电源供电。

AFE030在过热和短路情况下收到内部保护。它还提供一个可调节电流限值。提供一个中断输出用于标示电流限值和热界限。还有一个关断引脚,此引脚用于快速将此器件置于最低功率的状态下。通过此四线制串行外设接口,或者 SPI™,每一个功能块可以开启或者关闭以优化功率耗散。

AFE030采用耐热增强型,表面贴装PowerPAD封装方式(QFN-48)。额定工作拓展工业结温范围为–40°C至+125°C。

AFE030 是一款低成本、集成式电力线通信 (PLC) 模拟前端 (AFE) 器件,能够在数字信号处理器 (DSP) 或微控制器的控制下,以容性或变压器耦合方式连接至电力线。该器件非常适合于驱动需要为无功负载提供高达 1A 电流的低阻抗线路。该集成式接收器能够检测低至 20µVRMS 的信号,并且支持各种增益选项以适应不同的输入信号条件。此单片集成电路可为要求严苛的电力线通信 应用提供高可靠性。

AFE030 发射功率放大器可由 7V 至 26V 电压范围的单电源供电。在最大输出电流情况下,宽输出摆幅可通过标称 15V 的电源提供 12VPP (IOUT = 1A) 能力。该模拟和数字信号处理电路由 3.3V 单电源供电。

AFE030在过热和短路情况下收到内部保护。它还提供一个可调节电流限值。提供一个中断输出用于标示电流限值和热界限。还有一个关断引脚,此引脚用于快速将此器件置于最低功率的状态下。通过此四线制串行外设接口,或者 SPI™,每一个功能块可以开启或者关闭以优化功率耗散。

AFE030采用耐热增强型,表面贴装PowerPAD封装方式(QFN-48)。额定工作拓展工业结温范围为–40°C至+125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
AFE031 正在供货 适用于驱动低阻抗线路的 1500mA、集成电力线通信 (PLC) 模拟前端 This device offers higher current driving capability (1.5A).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE030 电力线通信模拟前端 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 8月 14日
应用手册 将 C2000 连接到 AFE03x:B-FSK 示例 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 4月 1日
电子书 模拟工程师口袋参考指南(第五版) (Rev. C) 2018年 11月 30日
技术文章 Taking the lead on solar-panel safety with available hardware and software tools s PDF | HTML 2018年 10月 17日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
用户指南 TINA Simulation Schematic of a Two-Node, Power-Line Communication System 2013年 9月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

AFE030 IBIS Model

SBOM726.ZIP (60 KB) - IBIS Model
仿真模型

TINA Simulation Schematic - Two-node PLC System

SBOM841.ZIP (356 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
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
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频