ADS8688
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
带 5V 单电源并支持双极输入的 16 位、8 通道、500Ksps ADC

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
ADS868x TINA Model TINA-TI Reference Design ZIP 2014年 8月 21日
ADS8688 IBIS Model IBIS Model ZIP 2014年 8月 7日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
具有单通道 5V 电源评估模块的 8 通道、16 位、500Ksps ADC ADS8688EVM-PDK 评估模块和开发板

参考设计

采用多个 ADC 且适用于同步相干 DAQ 的灵活接口 (PRU-ICSS) 参考设计

此参考设计展示了一种接口实现方案,此方案通过 Sitara Arm 处理器连接多个高压双极输入、8 通道、多路复用输入 SAR ADC(6 个),从而使用可编程实时单元 (PRU-ICSS) 扩展输入通道的数量。通过对 ADC 进行配置,可在所有 ADC 之间同时采样相同的通道。此设计突出了 PRU-ICSS 能够应对 1536ksps(每个样本 = 16 位)的数据速率(在每个线路周期采样 640 个样本)。对于 50Hz 周期,这就相当于同时在 6 个 ADC 之间每通道为 32ksps(640 个样本/周期*50Hz*6 ADC*8 通道 = 1536ksps)。此外,还使用第二个 PRU 来后处理数据,从而实现相干采样。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (2)

培训内容 型号 类型
适用于 ADS8688 的 Linux 驱动程序 ADS8688SW-LINUX 软件库
ADS8688 EVM GUI  (ZIP 167562 KB )    2014年 8月 6日    (英文內容)

开发工具 (3)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
支持多种输入类型的模数转换器输入驱动器设计工具 ADC-INPUT-CALC 计算工具
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具