ADS8634 具有软件可选输入范围的 12 位 4 通道双极 SAR | 德州仪器 TI.com.cn

ADS8634 (正在供货)

具有软件可选输入范围的 12 位 4 通道双极 SAR

 

描述

ADS8634 and ADS8638 (ADS8634/8)是12位的模数转换器(ADCs),他们能够在1MSPS下测量达到±10V的输入电压。 使用逐次求近寄存器(SAR) 核心,这些模数转换器可以提供一个采样保持前端的无延迟转换。ADS8634包括一个输入复用器(mux)来测量最多四位的输入。ADS8638可以测量最多八位的输入。

除了输入复用器,ADS8634/8特别装有内部温度传感器、电压基准和一个数字比较器以为每个输入设定报警阀值;因此,最少数量的外部部件是必需的。一个简单的SPI兼容接口提供了通信和控制。数字电源可一直工作在5伏电压或下至1.8伏电压以便与多种多样的处理器和控制器进行直接连接。

对于那些要求严格的测量仪器,ADS8634/8可以在工业温度–40°C 到 +125°C 下工作并有小规格的QFN-24封装。

特性

  • 可选输入范围:
    ±10V、±5V、±2.5V、0V 至 10V,或
    0V 至 5V
    高达 ±12V,具有外部基准
  • 速率高达 1MSPS 的无延迟转换
  • 出色的性能:
    12 位无漏失码
    INL:±0.9LSB
    SNR:71.8dB
  • 高度集成:
    4 通道或 8 通道输入多路复用器
    温度传感器
    内部电压基准
    用于每个通道的报警门限
  • 低功耗:
    14.45mW(在 1MSPS 时)
    5.85mW(在 0.1MSPS 时)
    灵活的断电模式
  • SPI兼容型串行接口
  • 扩展温度范围:
    –40°C 至 +125°C
  • 小占位面积:4mm × 4mm QFN 封装

参数

与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Resolution (Bits) Sample rate (Max) (kSPS) Number of input channels Interface Operating temperature range (C) Package Group Approx. price (US$) Power consumption (Typ) (mW) Package size: mm2:W x L (PKG) Architecture Input type Multi-channel configuration Reference mode Features Input range (Max) (V) Input range (Min) (V) Analog voltage AVDD (Min) (V) Analog voltage AVDD (Max) (V) Digital supply (Min) (V) Digital supply (Max) (V) INL (Max) (+/-LSB) SNR (dB) THD (Typ) (dB) Rating
ADS8634 立即下单 12     1000     4     SPI     -40 to 125     VQFN | 24     2.42 | 1ku     14.45     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 24)     SAR     Single-Ended     Multiplexed     Ext
Int    
Comparator     10     -10     2.7     5.25     1.65     5.25     1.5     71.8     -81     Catalog    
ADS7950 立即下单 12     1000     4     SPI     -40 to 125     TSSOP | 30
VQFN | 24    
2.30 | 1ku     11.5     30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (TSSOP | 30)
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 24)    
SAR     Single-Ended     Multiplexed     Ext    
   
5.25     0     2.7     5.25     1.7     5.25     1     71.7     -82     Catalog    
ADS7951 立即下单 12     1000     8     SPI     -40 to 125     TSSOP | 30
VQFN | 24    
2.70 | 1ku     11.5     30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (TSSOP | 30)
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 24)    
SAR     Single-Ended     Multiplexed     Ext    
   
5.25     0     2.7     5.25     1.7     5.25     1     71.7     -82     Catalog    
ADS8638 立即下单 12     1000     8     SPI     -40 to 125