ADS8588S
- 具有集成式模拟前端的 16 位 ADC
- 同步采样:8 通道
- 可通过引脚编程设定的双极输入:±10V 和 ±5V
- 高输入阻抗:1MΩ
- 5V 模拟电源:2.3V 到 5V I/O 电源
- 7kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
- 低漂移片上基准 (2.5V) 和缓冲器
- 出色的性能:
- 200kSPS 的最大吞吐量(所有通道)
- 差分非线性 (DNL):±0.35 最低有效位 (LSB);积分非线性 (INL):±0.45 LSB
- 信噪比 (SNR):96.4dB;总谐波失真 (THD):-114dB
- 过热性能:
- 最大偏移漂移:3ppm/°C
- 增益漂移:6ppm/°C
- 用于过采样的片上数字滤波器
- 灵活的并行、字节和串行接口
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:64 引脚 LQFP
ADS8588S 器件是一款基于集成式数据采集 (DAQ) 系统的 8 通道、16 位、逐次逼近型 (SAR) 同步采样模数转换器 (ADC),每通道的最大采样频率为 200kSPS。该器件 每个 通道都有一个完整的模拟前端,其中包含输入阻抗高达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还 具备 带缓冲器的低漂移、高精度基准电压,以用于驱动 ADC。凭借灵活的数字接口,该器件支持串行、并行和并行字节通信,适用于各种主机控制器。的前两个句子
ADS8588S 采用单一 5V 电源,并且可配置为接受 ±10V 或 ±5V 真正双极输入。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。此器件能够实现高性能、高精度以及零延迟转换,因此 ADS8588S 同样非常适用于工业自动化和控制 IC。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16 位、高速 8 通道、同步采样 ADC EVM 性能演示套件 (PDK)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00834 — 使用 16 位 SAR ADC 且具有 ±10V 测量范围的高精度模拟前端参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LQFP (PM) | 64 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。