ADS8586S 在单电源上具有双极性输入的 16 位、高速 6 通道同步采样 ADC | 德州仪器 TI.com.cn

ADS8586S (正在供货)

在单电源上具有双极性输入的 16 位、高速 6 通道同步采样 ADC

在单电源上具有双极性输入的 16 位、高速 6 通道同步采样 ADC - ADS8586S
 

描述

ADS8586S 器件是一款基于集成式数据采集 (DAQ) 系统的 6 通道、16 位、逐次逼近型 (SAR) 同步采样模数转换器 (ADC),每通道的最大采样频率为 250kSPS。该器件 每个 通道都有一个完整的模拟前端,其中包含输入阻抗高达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还 具备 带缓冲器的低漂移、高精度基准电压,以用于驱动 ADC。凭借灵活的数字接口,该器件支持串行、并行和并行字节通信,适用于各种主机控制器。的前两个句子

ADS8586S 采用单一 5V 电源,并且可配置为接受 ±10V 或 ±5V 真正双极输入。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。此器件能够实现高性能、高精度以及零延迟转换,因此 ADS8586S 同样非常适用于工业自动化和控制 IC。

特性

  • 具有集成式模拟前端的 16 位 ADC
  • 同步采样:6 通道
  • 可通过引脚编程设定的双极输入:±10V 和 ±5V
  • 高输入阻抗:1MΩ
  • 5V 模拟电源:2.3V 到 5V 数字 电源
  • 7kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
  • 低漂移片上基准 (2.5V) 和缓冲器
  • 出色的性能:
    • 250kSPS 的最大吞吐量每通道
    • 差分非线性 (DNL):±0.35 最低有效位 (LSB);积分非线性 (INL):±0.45 LSB
    • 信噪比 (SNR):96.4dB;总谐波失真 (THD):-114dB
  • 过热性能:
    • 最大偏移漂移:3ppm/°C
    • 增益漂移:6ppm/°C
  • 用于过采样的片上数字滤波器
  • 灵活的并行、字节和串行接口
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 封装:64 引脚 LQFP

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)

 
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (kSPS)
Number of input channels
Interface
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
Power Consumption (Typ) (mW)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
Input Type
Multi-Channel Configuration
Reference Mode
Features
Input Range (Max) (V)
Input Range (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
INL (Max) (+/-LSB)
SINAD (dB)
SNR (dB)
THD (Typ) (dB)
Rating
Sample Rate (Max) (MSPS)
ADS8586S ADS8578S ADS8584S ADS8588S ADS8688
16     14     16     16     16    
250     200     330     200     500    
6     8     4     8     8    
Byte-Wide
Parallel
SPI    
Byte-Wide
Parallel
SPI    
Byte-Wide
Parallel
SPI    
Byte-Wide
Parallel
SPI    
SPI    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
LQFP | 64     LQFP | 64     LQFP | 64     LQFP | 64     TSSOP | 38    
10.00 | 1ku     10.50 | 1ku     8.00 | 1ku     13.00 | 1ku     8.45 | 1ku    
73     88.5     54.5     88.5     65    
64LQFP: 144 mm2: 12 x 12 (LQFP | 64)     64LQFP: 144 mm2: 12 x 12 (LQFP | 64)     64LQFP: 144 mm2: 12 x 12 (LQFP | 64)     64LQFP: 144 mm2: 12 x 12 (LQFP | 64)     38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 38)    
SAR     SAR     SAR     SAR     SAR    
Single-Ended     Single-Ended     Single-Ended     Single-Ended     Single-Ended    
Simultaneous Sampling     Simultaneous Sampling     Simultaneous Sampling     Simultaneous Sampling     Multiplexed    
Ext
Int    
Ext
Int    
Ext
Int    
Ext
Int    
Ext
Int    
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA    
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA    
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA    
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA    
Daisy-Chainable
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA    
10     10     10     10     10.24    
-10     -10     -10     -10     -10.24    
4.75     4.75     4.75     4.75     4.75    
5.25     5.25     5.25     5.25     5.25    
2.3     2.3     2.3     2.3     1.65    
5.25     5     5.25     5.25     5.25    
1.5     0.45     1.5     1.5     2    
92.7     85.4     92.7     92.7     91.5    
92.7     85.8     92.7