14-Bit High-Speed 8-Channel Simultaneous-Sampling ADC With Bipolar Inputs on a Single Supply - ADS8578S

ADS8578S (正在供货)

14-Bit High-Speed 8-Channel Simultaneous-Sampling ADC With Bipolar Inputs on a Single Supply

 

描述

ADS8578S 器件是一款基于 14 位逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 8 通道集成数据采集 (DAQ) 系统。所有输入通道均同时采样,以实现每通道 200kSPS 的最大吞吐量。该器件 每个 通道都有一个完整的模拟前端,其中包含输入阻抗高达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还 具备 带缓冲器的低漂移、高精度基准电压,以用于驱动 ADC。凭借灵活的数字接口,该器件支持串行、并行和并行字节通信,适用于各种主机控制器。

ADS8578S 采用单一 5V 电源,并且可配置为接受 ±10V 或 ±5V 真正双极输入。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。此器件能够实现高性能、高精度以及零延迟转换,因此 ADS8578S 同样非常适用于工业自动化和控制 应用的理想选择。

特性

  • 具有集成模拟前端的 14 位 ADC
  • 同步采样:8 通道
  • 可通过引脚编程设定的双极输入:±10V 和 ±5V
  • 高输入阻抗:1MΩ
  • 5V 模拟电源:2.3V 至 5V 数字电源
  • 7kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
  • 低漂移片上基准 (2.5V) 和缓冲器
  • 出色的性能:
    • 每通道的最大吞吐量为 200kSPS
    • 差分非线性 (DNL):±0.2 最低有效位 (LSB);积分非线性 (INL):±0.2 LSB
    • 信噪比 (SNR):85.8dB;总谐波失真 (THD):−109dB
  • 过热性能:
    • 最大偏移漂移:3ppm/°C
    • 增益漂移:6ppm/°C
  • 用于过采样的片上数字滤波器
  • 灵活的并行、字节和串行接口
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 封装:64 引脚 LQFP

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)

 
Resolution (Bits)
Sample Rate (max) (SPS)
# Input Channels
Input Type
Power Consumption (Typ) (mW)
Input Range (Min) (V)
Input Range (Max) (V)
Interface
Features
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Architecture
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
THD (Typ) (dB)
SNR (dB)
Reference Mode
ADS8578S ADS8584S ADS8586S ADS8588S
14    16    16    16   
200 kSPS    330 kSPS    250 kSPS    200 kSPS   
8    4    6    8   
Single-Ended    Single-Ended    Single-Ended    Single-Ended   
88.5    54.5    73    88.5   
-10    -10    -10    -10   
10    10    10    10   
Byte-Wide
Parallel
SPI   
Byte-Wide
Parallel
SPI   
Byte-Wide
Parallel
SPI   
Byte-Wide
Parallel
SPI   
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA   
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA   
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA   
Oscillator
Over-Voltage Protection
PGA   
4.75    4.75    4.75    4.75   
5.25    5.25    5.25    5.25   
SAR    SAR    SAR    SAR   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
64LQFP    64LQFP    64LQFP    64LQFP   
-114    -114    -114    -114   
85.8    92.7    92.7    92.7   
Ext
Int   
Ext
Int   
Ext
Int   
Ext
Int