ADS7142
- 适用于成本敏感型设计的独立纳瓦级功率传感器监控器
- 小封装尺寸:1.5mm × 2mm
- 高效的主机休眠和唤醒
- 自主监控功耗为 900nW
- 用于事件触发主机唤醒的窗口比较器
- 主机休眠期间数据缓冲
- 独立的传感器配置和校准
- 双通道、伪差动或接地检测输入配置
- 用于校准的可编程阈值
- 内部校准改善了偏移和漂移
- 错误触发防护
- 每个通道的可编程阈值
- 用于实现抗噪性能的可编程磁滞
- 用于瞬态抑制的事件计数器
- 深入的数据分析
- 用于故障诊断的数据缓冲
- 用于实现 16 位精度的高精度模式
- 用于快速数据捕获的一次性模式
- I2C™ 接口
- 兼容 1.65V 至 3.6V 的电压范围
- 8 个可配置地址
- 高达 3.4MHz(高速)
- 宽工作频率范围:
- 模拟电源:1.65V 到 3.6V
- 温度范围:-40°C 至 125°C
ADS7142 可在优化系统功耗、可靠性和性能的过程中自主监测信号。它可使用带有可编程高低阈值、磁滞和事件计数器的数字窗口比较器根据通道实施由事件引发的中断。该器件在逐次逼近型寄存器模数转换器 (SAR ADC) 前方包含一个双通道模拟多路复用器,后跟一个用于转换和捕获传感器数据的内部数据缓冲器。
ADS7142 采用 10 引脚 QFN 封装,功耗仅为 900 nW。该器件体积小巧,功耗低,非常适合空间受限型和/或电池供电类 应用。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-ADS7142-Q1 — ADS7142-Q1 12 位、140kSPS、2 通道纳瓦级功耗 SAR ADC BoosterPack™ 插件模块
BOOSTXL-ADS7142-Q1 是一款用于评估 ADS7142-Q1 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台,该转换器是一款毫微功耗双通道传感器监控器件。此评估套件包括 ADS7142-Q1 BoosterPack™ 插件模块,可展示该器件的各种工作模式。
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件
The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)
支持的产品和硬件
产品
数字温度传感器
超声波传感器 AFE
Wi-Fi 产品
线性霍尔效应传感器
湿度传感器
精密 ADC
低功耗 2.4GHz 产品
环境光传感器
硬件开发
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01546 — 电池供电型智能流量计的电池和系统运行状况监控参考设计
TIDA-010005 — 软件可配置的心脏起搏器检测模块参考设计
TIDA-010019 — 针对温度传感器中冷端补偿参考设计的 RTD 替代
TIDA-01569 — 具有数字诊断和集成保护功能的 4 通道天线 LDO 参考设计
TIDA-01596 — 用于环境温度检测的智能恒温器局部热补偿参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X2QFN (RUG) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。