ADS7128
- 小封装尺寸:
- 3mm × 3mm WQFN
- 8 通道,可配置为以下任意组合:
- 最多 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
- 用于 I/O 扩展的 GPIO:
- 开漏、推挽数字输出
- 模拟监控:
- 每个通道的可编程阈值
- 用于瞬态抑制的事件计数器
- 宽工作范围:
- AVDD:2.35V 至 5.5V
- DVDD:1.65V 至 5.5V
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
- 用于读取/写入操作的 CRC:
- 数据读取/写入 CRC
- 上电配置 CRC
- I2C 接口:
- 高达 3.4MHz(高速)
- 8 个可配置 I2C 地址
- 可编程均值滤波器
- 均方根模块:
- 16 位真正 RMS 输出
- 可编程 RMS 时间窗口
- 过零检测模块:
- 对应于任何模拟输入的 ZCD 输出
- 内置瞬态抑制和迟滞
- 数字可调节检测阈值
ADS7128 是一款易于使用的 8 通道多路复用 12 位逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC)。8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。该器件具有一个用于执行 ADC 转换过程的内部振荡器。
ADS7128 通过兼容 I2C 的接口进行通信,可以在自主或单冲转换模式下运行。ADS7128 使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器,通过每通道事件触发的中断来实施模拟监控功能。ADS7128 具有用于数据读取/写入操作和上电配置的内置循环冗余校验 (CRC) 功能。ADS7128 具有 一个均方根 (RMS) 模块,可以为任何模拟输入通道计算 16 位真正 RMS 结果。集成式过零检测 (ZCD) 模块可以在接近越过可配置阈值时触发瞬态抑制和迟滞。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADS7128 小型 8 通道 12 位 ADC,具有 I2C 接口、GPIO 和 CRC 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 5月 23日 |
应用简报 | ADS7x28 真均方根模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 7日 | |
应用简报 | Resolution-Boosting ADS7138 Using Programmable Averaging Filter | 2019年 12月 1日 | ||||
用户指南 | BP-ADS7128 BoosterPack™ Plug-In Module User's Guide | 2019年 5月 21日 | ||||
应用简报 | Zero-Crossing Detection with False Trigger Avoidance | 2019年 1月 9日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BP-ADS7128 — ADS7128 8 通道 12 位 ADC BoosterPack™ 插件模块
The BP-ADS7128 BoosterPack™ plug-in module is a platform for evaluating the performance of the successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) ADS7128 device and family of devices, which are analog, nanopower, eight-input-channel devices with an I/O expander.
BP-ADS7128 is (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
SBAR008 — ADS7xx8 CRC Calculator
支持的产品和硬件
产品
精密 ADC
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。