ADS7042 (正在供货)

业界最小和功耗最低的具有 SPI 接口的 12 位、1 Msps SAR ADC

 

模型 (4)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
Low Power Sensor Measurements: 3.3V, 1 kSPS, Tina Files TINA-TI Spice Model ZIP 48 KB 2017年 10月 17日 0 次点击
Low-Power Sensor Measurements Dual Supply Tina File TINA-TI Spice Model ZIP 49 KB 2017年 10月 17日 0 次点击
ADS7C00S IBIS Model IBIS Model ZIP 26 KB 2014年 6月 25日 0 次点击
ADS7042 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 83 KB 2014年 6月 24日 0 次点击

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
ADS7042 超低功耗和超小尺寸 12 位 1 Msps SAR ADC 评估模块 ADS7042EVM-PDK 评估模块和开发板
ADS7042 超低功耗数据采集 BoosterPack BOOST-ADS7042 评估模块和开发板
TI 高精度实验室 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) PLABS-SAR-EVM-PDK 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

软件起搏器检测参考设计

This circuit is designed to condition and digitize an electrocardiogram signal output from the integrated PACE_OUT buffer on the ADS129x to detect artifacts of an artificial pacemaker. This circuit includes an op amp which serves as a signal conditioner and input driver for a fast-sampling SAR ADC.

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (4)

Source files for SBAA340  (ZIP 44 KB )    2018年 12月 28日    (英文內容)
Source Files for SBAA256  (ZIP 3 KB )    2017年 11月 7日    (英文內容)
Software Pacemaker Detection using Analog-to-Digital Conversion  (ZIP 795 KB )    2015年 7月 28日    (英文內容)
ADS704x EVM GUI Installer  (ZIP 171067 KB )    2014年 11月 5日    (英文內容)

开发工具 (3)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
支持多种输入类型的模数转换器输入驱动器设计工具 ADC-INPUT-CALC 计算工具
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具