ADS131E08S 用于电源监视、控制和保护的模拟前端 | 德州仪器 TI.com.cn

ADS131E08S (正在供货)

用于电源监视、控制和保护的模拟前端

 

描述

ADS131E08S 是一款多通道、同步采样、24 位 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC)。该转换器内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准和内部振荡器。凭借 DC 的宽动态范围、可扩展数据传输速率以及内部故障监视器,ADS131E08S 受到工业电源监控、控制和保护 应用的青睐。短暂上电时间支持在由线路供电的电源应用上电后的 3ms 内 提供数据。真正的高阻抗输入支持 ADS131E08S 直接与电阻分压器网络或电压互感器相连以测量线路电压或与电流互感器或罗戈夫斯基线圈相连来测量电流。凭借高集成度和优异性能,ADS131E08S 可在大幅缩减尺寸、降低功耗并削减总成本的前提下构建可扩展的工业电源系统。

ADS131E08S 的各通道均配有一个独立的输入多路复用器。该多路复用器可独立连接内部生成的信号,从而进行测试以及温度和故障检测。故障检测可使用集成比较器以及由数模转换器 (DAC) 控制的触发电平在器件内部实现。ADS131E08S 最高可在 64kSPS 的数据传输速率下运行。

这种完整的模拟前端 (AFE) 解决方案采用 64 引脚 TQFP 封装,其额定工业温度范围为 -40°C 至 +105°C。

特性

  • 上电时间:3ms
  • 八个差分同步采样输入
  • 高性能:
    • 1 每秒千次采样率 (kSPS) 下的动态范围:118dB
    • 串扰:-125dB
    • 总谐波失真 (THD):50Hz 和 60Hz 频率下为 -100dB
  • 低功耗:2mW/通道
  • 数据传输速率:1、2、4、8、16、32 和 64kSPS
  • 增益选项:1、2、4、8 和 12
  • 内部电压基准:8ppm/°C 漂移
  • 电压范围:
    • 模拟:
      • 2.7V 至 5.25V(单极)
      • ±2.5V(双极)
    • 数字:1.7V 至 3.6V
  • 故障检测和器件自测功能
  • SPI兼容数据接口和四个通用输入输出接口 (GPIO)
  • 封装:64 引脚 TQFP
  • 工作温度范围:–40°C 至 +105°C

应用

  • 工业电源 应用:
    • 断路器、保护继电器、电源监视装置
  • 数据采集系统

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)

 
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (kSPS)
Number of input channels
Interface
Operating temperature range (C)
Package Group
Approx. price (US$)
Power consumption (Typ) (mW)
Package size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
Input type
Multi-channel configuration
Reference mode
Features
Input range (Max) (V)
Input range (Min) (V)
Analog voltage AVDD (Min) (V)
Analog voltage AVDD (Max) (V)
Digital supply (Min) (V)
Digital supply (Max) (V)
SINAD (dB)
SNR (dB)
THD (Typ) (dB)
Rating
ADS131E08S ADS131A02 ADS131A04 ADS131E08
24     24     24     24    
64     128     128     64    
8     2     4     8    
SPI     SPI     SPI     SPI    
-40 to 105     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 105    
TQFP | 64     TQFP | 32     TQFP | 32     TQFP | 64    
7.15 | 1ku     3.15 | 1ku     4.15 | 1ku     7.15 | 1ku    
2     1.2     1.2     6    
64TQFP: 144 mm2: 12 x 12 (TQFP | 64)     32TQFP: 49 mm2: 7 x 7 (TQFP | 32)     32TQFP: 49 mm2: 7 x 7 (TQFP | 32)     64TQFP: 144 mm2: 12 x 12 (TQFP | 64)    
Delta-Sigma     Delta-Sigma     Delta-Sigma     Delta-Sigma    
Differential
Pseudo-Differential    
Differential
Single-Ended    
Differential
Single-Ended    
Differential
Pseudo-Differential    
Simultaneous Sampling     Simultaneous Sampling     Simultaneous Sampling     Simultaneous Sampling    
Int     Ext
Int    
Ext
Int    
Ext
Int    
Daisy-Chainable
GPIO
Oscillator
PGA    
Daisy-Chainable     Daisy-Chainable     Daisy-Chainable
GPIO
Oscillator
PGA    
4     4.5     4.5     4    
0     -1.5     -1.5     0    
2.7     3     3     2.7    
5.25     5.5     5.5     5.25    
1.7     1.65     1.65     1.8    
3.6     3.6     3.6     3.6    
  101     -101      
108     115.2     115.2     107    
-107     -100     -100     -93    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog