ADS131A04
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
用于电源监视、控制和保护的模拟前端

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
ADS131A04 IBIS Model IBIS Model ZIP 2016年 3月 29日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
ADS131A04 评估模块 ADS131A04EVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于高电流应用的电池测试仪参考设计

Li-Ion battery formation and electrical testing require accurate voltage and current control, usually to better than ±0.05% over the specified temperature range.  This reference design proposes a solution for high-current (up to 50 A) battery tester applications supporting input (bus (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

ADS131A04 Example C Code  (ZIP 739 KB )    2020年 4月 7日    (英文內容)

开发工具 (3)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
支持多种输入类型的模数转换器输入驱动器设计工具 ADC-INPUT-CALC 计算工具
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS131A04 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。