ADS1293
- 三个具有同步起搏输出的高分辨率数字心电图 (ECG) 通道
- 抗电磁干扰 (EMI) 输入
- 低功耗:每通道 0.3mW
- 输入引入噪声:7μVpp(40Hz 带宽)
- 输入偏置电流:175pA
- 数据速率:高达 25.6ksps
- 差分输入电压范围:±400mV
- 模拟电源电压:2.7V 至 5.5V
- 数字输入输出 (I/O) 电源电压:1.65V 至 3.6V
- 右腿驱动放大器
- 交流和直流导联断线检测
- Wilson 和 Goldberger 终端
- 针对中断驱动诊断的 ALARMB 引脚
- 电池电压监控
- 内置振荡器与基准
- 灵活的断电和待机模式
应用
- 便携式 1/2/3/5/6/7/8/12 导联 ECG
- 病人生命体征监控:动态心电图、事件、压力和远程医疗
- 自动体外除颤器
- 体育运动和健身(心率和 ECG)
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS1293 包含便携式、低功耗医疗、体育运动和健身用心电图 (ECG) 应用中通常所需要的全部特性。 凭借高度集成以及出色的性能,ADS1293 能够以大幅缩小的尺寸、降低的功耗和整体成本创建可扩展的医疗仪器系统。
ADS1293 特有 3 个能够以高达 25.6ksps 的速率工作的高分辨率通道。 该器件可单独针对每个通道编程特定的采样率和带宽,从而使用户能够针对性能和功耗来优化配置。 所有输入引脚均包含一个 EMI 滤波器,并且可通过一个灵活的选路开关路由至任一通道。 另外,凭借这一灵活的选路功能,无需从外部重新连接导联即可实现独立的导联断线检测、右腿驱动、以及生成 Wilson/Goldberger 基准电端。 对于未使用数字起搏检测的应用,可通过第四个通道进行外部模拟起搏检测。
ADS1293 包含一个自我诊断警报系统,来检测系统何时处于运行条件之外。 这样的事件被报告给错误标志。 错误标志的整体状态可由一个专用 ALARMB 引脚上的信号显示。
此器件采用 5mm x 5mm x 0.8mm,28 引脚 LLP 封装。 -20°C to 85°C 的运行温度范围。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADS1293 用于生理信号测量的低功耗、3 通道、24 位模拟前端 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 13日 | |
电子书 | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs | 2015年 3月 19日 | ||||
应用手册 | MSP430 Interface to the ADS1293 Code Library | 2013年 5月 17日 | ||||
用户指南 | ADS1293EVM User's Guide (Rev. B) | 2013年 1月 23日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS1293EVM — ADS1293 评估模块
The ADS1293EVM is a demonstration kit for the ADS1293, a three channel, 24-bit delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC), internal reference, and an on-board oscillator. The ADS1293 chip incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00096 — 具有蓝牙低能耗特性的无线心率监测器
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RSG) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。