ADS1282-SP
- QMLV(QML V 类)MIL-PRF-38535 认证和抗辐射加固保障 (RHA),SMD 5962-14231
- 5962L1423101VXC - 符合军用级温度范围要求(–55°C 至 125°C)
- 5962L1423102VXC - 符合缩减温度范围要求(–55°C 至 115°C),提高动态性能
- 5962L14231:
- 抗辐射加固保障 (RHA) 高达 50kRAD (Si) 总电离剂量 (TID)
- 在 125°C 的环境温度下,单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度为 50MeV-cm2/mg
- 在 85°C 的环境温度下,单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度为 60MeV-cm2/mg
- 高分辨率:124dB 信噪比 (SNR) (1000SPS)
- 高精度:总谐波失真 (THD):–102dB
积分非线性 (INL):0.5ppm - 低噪声可编程增益放大器 (PGA)
- 双通道输入多路复用器 (MUX)
- 固有稳定性的调制器,支持快速响应超范围检测
- 灵活的数字滤波器:
- 正弦 + 有限脉冲响应 (FIR) + 无限脉冲响应 (IIR)(可选)
- 线性或最小相位响应
- 可编程的高通滤波器
- 可选择 FIR 数据速率:
250SPS 至 4kSPS
- 滤波器旁路选项
- 低功耗:25mW
- 偏移和增益校准引擎
- SYNC 输入
- 模拟电源:单极 (5V) 或双极 (±2.5V)
- 数字电源:1.75V 至 3.3V
ADS1282-SP 是一款超高性能的抗辐射单芯片模数转换器 (ADC),具有集成式低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和双通道输入多路复用器 (MUX)。ADS1282-SP 具备超精密性能,适合要求较高的太空 应用 ;同时能够保持较高的抗辐射性能,适用于各类卫星、有效载荷及其他环境恶劣的 应用。
此转换器使用一个固有稳定性的四阶 Δ-Σ 调制器来获得出色的抗噪性能和线性度。该调制器可与片上数字滤波器搭配使用,也可通过旁路与后处理滤波器结合使用。
输入 MUX 可灵活提供附加的外部输入用于测量以及内部自检连接。PGA 具有 出色的低噪声性能 (5nV/√Hz) 和高输入阻抗,能够与较宽增益范围内的传感器轻松连接。
数字滤波器提供 250SPS 至 4000SPS 的可选数据速率。高通滤波器 (HPF) 具有 可调节的角频率。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校准。
同步输入 (SYNC) 可用于对多个 ADS1282 的转换操作进行同步。SYNC 输入还接受外部时钟源输入,用于对转换操作进行持续校准。
放大器、调制器和滤波器三者的总功耗为 30mW。ADS1282-SP 在 –55°C 至 125°C 温度范围内完全额定运行。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS1282EVM-CVAL — ADS1282-SP 抗辐射评估模块
MSP-EXP430FR5969 — MSP430FR5969 LaunchPad™ development kit
超低功耗 FRAM 技术现已加入 LaunchPad 系列。
MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR5969 MCU 的易用型微控制器开发板。它包含在 MSP430FRxx FRAM 平台上快速开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和电能计量的板载仿真。该电路板具有可集成简单用户界面的板载按钮和 LED,以及支持不需要外部电源即可进行独立应用的超级电容器。MSP430FR5969 微控制器采用嵌入式 FRAM(铁电随机存取存储器),这是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入功能而闻名的非易失性存储器。由于有 20 引脚的接头和多种 (...)
SBAC150 — ADS1282-SP EVM GUI Software
支持的产品和硬件
SBAC300 — ADS1282 Example C Code
支持的产品和硬件
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-060042 — 串联电阻温度检测器 (RTD) 传感参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
CFP (HKV) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。