ADS1282-SP ADS1282-SP 高分辨率模数转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

ADS1282-SP (正在供货)

ADS1282-SP 高分辨率模数转换器

 

描述

ADS1282-SP 是一款超高性能的抗辐射单芯片模数转换器 (ADC),具有集成式低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和双通道输入多路复用器 (MUX)。ADS1282-SP 具备超精密性能,适合要求较高的太空 应用 ;同时能够保持较高的抗辐射性能,适用于各类卫星、有效载荷及其他环境恶劣的 应用。

此转换器使用一个固有稳定性的四阶 Δ-Σ 调制器来获得出色的抗噪性能和线性度。该调制器可与片上数字滤波器搭配使用,也可通过旁路与后处理滤波器结合使用。

输入 MUX 可灵活提供附加的外部输入用于测量以及内部自检连接。PGA 具有 出色的低噪声性能 (5nV/√Hz) 和高输入阻抗,能够与较宽增益范围内的传感器轻松连接。

数字滤波器提供 250SPS 至 4000SPS 的可选数据速率。高通滤波器 (HPF) 具有 可调节的角频率。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校准。

同步输入 (SYNC) 可用于对多个 ADS1282 的转换操作进行同步。SYNC 输入还接受外部时钟源输入,用于对转换操作进行持续校准。

放大器、调制器和滤波器三者的总功耗为 30mW。ADS1282-SP 在 –55°C 至 125°C 温度范围内完全额定运行。

特性

  • QMLV(QML V 类)MIL-PRF-38535 认证和抗辐射加固保障 (RHA),SMD 5962-14231
    • 5962L1423101VXC - 符合军用级温度范围要求(–55°C 至 125°C)
    • 5962L1423102VXC - 符合缩减温度范围要求(–55°C 至 115°C),提高动态性能
  • 5962L14231:
    • 抗辐射加固保障 (RHA) 高达 50kRAD (Si) 总电离剂量 (TID)
    • 在 125°C 的环境温度下,单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度为 50MeV-cm2/mg
    • 在 85°C 的环境温度下,单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度为 60MeV-cm2/mg
  • 高分辨率:124dB 信噪比 (SNR) (1000SPS)
  • 高精度:总谐波失真 (THD):–102dB
    积分非线性 (INL):0.5ppm
  • 低噪声可编程增益放大器 (PGA)
  • 双通道输入多路复用器 (MUX)
  • 固有稳定性的调制器,支持快速响应超范围检测
  • 灵活的数字滤波器:
    • 正弦 + 有限脉冲响应 (FIR) + 无限脉冲响应 (IIR)(可选)
    • 线性或最小相位响应
    • 可编程的高通滤波器
    • 可选择 FIR 数据速率:
      250SPS 至 4kSPS
  • 滤波器旁路选项
  • 低功耗:25mW
  • 偏移和增益校准引擎
  • SYNC 输入
  • 模拟电源:单极 (5V) 或双极 (±2.5V)
  • 数字电源:1.75V 至 3.3V

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)

 
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (kSPS)
Number of input channels
Interface
Operating temperature range (C)
Package Group
Power consumption (Typ) (mW)
Package size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
Input type
Multi-channel configuration
Reference mode
Features
Input range (Max) (V)
Input range (Min) (V)
Analog voltage AVDD (Min) (V)
Analog voltage AVDD (Max) (V)
Digital supply (Min) (V)
Digital supply (Max) (V)
INL (Max) (+/-LSB)
SINAD (dB)
SNR (dB)
THD (Typ) (dB)
Rating
ADS1282-SP ADC128S102QML-SP ADS1278-SP
31     12     24    
4     1000     128    
2     8     8    
SPI     Microwire (Serial I/O)
QSPI
SPI    
SPI    
-55 to 115
-55 to 125
25 to 25    
-55 to 125
25 Only    
-55 to 115
-55 to 125
25 to 25    
CFP | 28     CFP | 16     CFP | 84    
25     2.3     530    
See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)    
Delta-Sigma     SAR     Delta-Sigma    
Differential     Single-Ended     Differential    
Multiplexed     Multiplexed     Simultaneous Sampling    
Ext     Supply     Ext    
PGA       Daisy-Chainable    
1.15
3.75    
5.25     5.25    
-1.9
0.7    
0     0    
4.75     2.7     4.75    
5.25     5.25     5.25    
1.65     2.7     1.65    
3.6     5.25     2.2    
17179.9     1.1     201.4    
122     72      
130     72     111    
-122     -87     -108    
Space     Space     Space