ADS1282-HT 用于地震监测和能源勘探且具有 PGA 的高温超高分辨率 Δ-Σ ADC | 德州仪器 TI.com.cn

ADS1282-HT (正在供货)

用于地震监测和能源勘探且具有 PGA 的高温超高分辨率 Δ-Σ ADC

用于地震监测和能源勘探且具有 PGA 的高温超高分辨率 Δ-Σ ADC - ADS1282-HT
 

描述

ADS1282-HT 器件是一款超高性能的单芯片模数转换器 (ADC),具有集成式低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和双通道输入多路复用器 (MUX)。ADS1282-HT 器件适用于能量勘探和地震监测等应用的苛刻环境。

此转换器使用一个固有稳定性的四阶 Δ-Σ 调制器来获得出色的抗噪性能和线性度。该调制器可与片上数字滤波器搭配使用,也可通过旁路与后处理滤波器结合使用。

输入 MUX 可灵活提供附加的外部输入用于测量以及内部自检连接。PGA 具有 出色的低噪声性能 (5nV/√Hz) 和高输入阻抗,能够与较宽增益范围内的地震检波器和水中检波器轻松连接。

数字滤波器提供 250SPS 至 4000SPS 的可选数据速率。高通滤波器 (HPF) 具有 可调节的角频率。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校准。

同步输入 (SYNC) 可用于对多个 ADS1282 的转换操作进行同步。SYNC 输入还接受外部时钟源输入,用于对转换操作进行持续校准。

该器件具有两种工作模式,对噪声性能和功耗进行了优化。放大器、调制器和滤波器三者的总功耗为 30mW。ADS1282-SP 在 –55°C 至 210°C(或 –55°C 至 175°C,对于 PW 封装) 温度范围内完全额定运行。

特性

  • 高分辨率:124dB 信噪比 (SNR) (1000SPS)
  • 高精度:总谐波失真 (THD):–102dB
    积分非线性 (INL):0.5ppm
  • 低噪声可编程增益放大器 (PGA)
  • 双通道输入多路复用器 (MUX)
  • 固有稳定性的调制器,支持快速响应超范围检测
  • 灵活的数字滤波器:
    • 正弦 + 有限脉冲响应 (FIR) + 无限脉冲响应 (IIR)(可选)
    • 线性或最小相位响应
    • 可编程的高通滤波器
    • 可选的 FIR 数据速率: 250SPS 至 4kSPS
  • 滤波器旁路选项
  • 低功耗:25mW (210°C)
  • 偏移和增益校准引擎
  • SYNC 输入
  • 模拟电源:单极 (5V) 或双极 (±2.5V)
  • 数字电源:1.75V 至 3.3V
  • 支持极端温度 应用 德州仪器 (TI) 高温产品利用高度优化的硅(芯片)解决方案,通过设计和制造工艺方面的改进,能够在广泛的温度范围内最大限度提升性能。
    • 可控基线
    • 一个组装/测试场所
    • 一个制造场所
    • 在极端(–55°C 至 210°C)温度范围内可用
    • 延长的产品生命周期
    • 延长产品的变更通知
    • 产品可追溯性

应用

  • 能量勘探
  • 地震监测
  • 高精度仪器
  • 潜孔打钻
  • 高温环境

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 裸片和晶圆服务

 
Product Type
Rating
ADS1282-HT
Data Converters    
High Temp    

其它合格版本 ADS1282-HT

版本 器件型号 定义
目录 ADS1282 TI 的标准目录产品
宇航 ADS1282-SP 抗辐射、陶瓷封装,适用于太空应用

特色工具和软件

WEBENCH® Designer ADS1282-HT