ADS1278-SP 抗辐射加固 24 位 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC | 德州仪器 TI.com.cn

ADS1278-SP (正在供货)

抗辐射加固 24 位 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC

 

描述

ADS1278-SP(八通道)是一款数据速率高达每秒 12.8 万个采样 (128kSPS) 的 24 位、Σ-Δ 模数转换器 (ADC),可支持八通道同步采样。

传统上来讲,提供良好漂移性能的工业用三角积分 ADC 使用带有较大通带衰减的数字滤波器。因此,它们的信号带宽有限并且主要适合于 dc 测量。音频应用中的 高分辨率 ADC 可提供更大的可用带宽,但其失调电压和漂移规格均显著低于工业领域对应器件。ADS1278-SP 对上述类型的转换器进行了整合,可支持高精度工业测量,且具备出色的直流和交流规格。

高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声情况下实现极低漂移。板载抽取滤波器抑制调制器和信号带外噪声。这些 ADC 在纹波小于 0.005dB 的情况下提供高达那奎斯特速率 90% 的可用信号带宽。

四个运行模式可实现速度、分辨率和功率的优化。所有操作直接由引脚控制;无需寄存器编程。该器件具有 –55°C 至 +125°C 的扩展级温度范围,并且可提供 84 引脚 HFQ 封装。

特性

  • 耐辐射
    • TID 75krad (Si)
    • TID 辐射批次验收测试 (RLAT) 待定
    • 在 125°C 的环境下,单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度为 68MeV-cm2/mg
  • 八个同步采样通道
  • 高达 128kSPS 的数据速率
  • 交流性能:
    • 63KHz 带宽
    • 111dB SNR(高分辨率模式)
    • -108dB THD
  • 直流精度:
    • 0.8µV/°C 的温漂
    • 1.3ppm/°C 增益漂移
  • 可选择工作模式:
    • 高速:128kSPS、106dB SNR
    • 高分辨率:52kSPS、111dB SNR
    • 低功耗:52kSPS、31mW/ch
    • 低速:10kSPS、7mW/ch
  • 线性相位数字滤波器
  • SPI™或者帧同步串行接口
  • 低采样孔径错误
  • 调制器输出选项(数字滤波器旁路)
  • 模拟电源:5V
  • 数字内核:1.8V
  • I/O 电源:1.8V 至 3.3V

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)

 
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (kSPS)
Number of input channels
Interface
Operating temperature range (C)
Package Group
Power consumption (Typ) (mW)
Package size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
Input type
Multi-channel configuration
Reference mode
Features
Input range (Max) (V)
Input range (Min) (V)
Analog voltage AVDD (Min) (V)
Analog voltage AVDD (Max) (V)
Digital supply (Min) (V)
Digital supply (Max) (V)
INL (Max) (+/-LSB)
SINAD (dB)
SNR (dB)
THD (Typ) (dB)
Rating
ADS1278-SP ADC128S102QML-SP ADS1282-SP
24     12     31    
128     1000     4    
8     8     2    
SPI     Microwire (Serial I/O)
QSPI
SPI    
SPI    
-55 to 115
-55 to 125
25 to 25    
-55 to 125
25 Only    
-55 to 115
-55 to 125
25 to 25    
CFP | 84     CFP | 16     CFP | 28    
530     2.3     25    
See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)    
Delta-Sigma     SAR     Delta-Sigma    
Differential     Single-Ended     Differential    
Simultaneous Sampling     Multiplexed     Multiplexed    
Ext     Supply     Ext    
Daisy-Chainable       PGA    
5.25     5.25     1.15
3.75    
0     0     -1.9
0.7    
4.75     2.7     4.75    
5.25     5.25     5.25    
1.65     2.7     1.65    
2.2     5.25     3.6    
201.4     1.1     17179.9    
  72     122    
111     72     130    
-108     -87     -122    
Space     Space     Space