ADS122U04 (正在供货)

ADS122C04 具有 UART 接口的 24 位 4 通道 2kSPS Δ-Σ ADC

ADS122C04 具有 UART 接口的 24 位 4 通道 2kSPS Δ-Σ ADC - ADS122U04
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
ADS122U04 IBIS Model IBIS Model ZIP 92 KB 2017年 5月 9日 15 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
ADS122U04 评估模块 ADS122U04EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

用于热量计和冷量计的高精度温度测量参考设计

此参考设计使用 24 位低功耗 Δ-Σ ADC 实现高精度差温测量 (DTM) 子系统。热量计和冷量计 DTM 子系统通常使用双线制或四线制电阻式温度检测器 (RTD)(如 PT100、PT500 或 PT1000),在 3°C 至 180°C (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (3)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
支持多种输入类型的模数转换器输入驱动器设计工具 ADC-INPUT-CALC 计算工具
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具