ADS1220
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有 I2C 接口的超小型、低功耗 24 位模数转换器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
ADS1220 IBIS Model IBIS Model ZIP 2014年 1月 15日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
TI 高精度实验室 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) PLABS-SAR-EVM-PDK 评估模块和开发板
用于低功耗、低噪声、24 位模数转换器的评估模块 ADS1220EVM 评估模块和开发板

参考设计

具有预测性维护功能的无线网状网络参考设计

此参考设计可用于快速建立无线网格网络,以便将多种类型的传感器直接连接到互联网。电路板上的各输入端(如 RS232、RS485 或 RTD)可从不同传感器和机器中收集数据,以用于预测性维护。为了进行数据处理,电路板上还布置了一个具有浮点单元和 DSP 加速功能的高性能 ARM Cortex M4F MCU。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

ADS1x20 Example Code  (ZIP 51 KB )    2018年 12月 20日    (英文內容)

开发工具 (3)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
支持多种输入类型的模数转换器输入驱动器设计工具 ADC-INPUT-CALC 计算工具
模拟工程师计算器 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS1220 下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。