ADS114S06B 适用于低成本应用且具有 PGA 和电压基准的 16 位 4kSPS 6 通道 Δ-Σ ADC | 德州仪器 TI.com.cn

ADS114S06B (正在供货)

适用于低成本应用且具有 PGA 和电压基准的 16 位 4kSPS 6 通道 Δ-Σ ADC

适用于低成本应用且具有 PGA 和电压基准的 16 位 4kSPS 6 通道 Δ-Σ ADC - ADS114S06B
 

描述

ADS114S06B 和 ADS114S08B 均为高精度 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),兼具低功耗特性与多种集成 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数。

这些 ADC 均配有数字滤波器,能够在嘈杂的工业环境中提供低延迟转换结果和 50Hz 或 60Hz 噪声抑制。可编程增益放大器 (PGA) 具备低噪声特性,并且可提供 1 到 128 的增益,能够为电阻桥或热电偶应用放大低幅值 信号的关键组成部分。此外,这两款器件还集成有一个低漂移 2.5V 电压基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。最后还有两个可编程的激励电流源 (IDAC),便于提供准确的电阻式温度检测器 (RTD) 偏置。

输入多路复用器支持适用于 ADS114S08B 的 12 路输入和适用于 ADS114S06B 的 6 路输入。这些输入能够以任意组合形式连接到 ADC,从而提高设计灵活性。此外,这两款器件还 包含 传感器烧毁检测、热电偶电压偏置和系统监视等功能以及四个通用 I/O。

这两款器件采用超薄四方扁平无引线 (VQFN)-32 或薄型四方扁平 (TQFP)-32 封装。

特性

  • 低功耗:低至 280µA
  • 可编程增益:1 至 128
  • 可编程数据传输速率:2.5SPS 至 4kSPS
  • 采用低延迟数字滤波器,
    在 ≤ 20SPS 时实现同步 50Hz 和 60Hz 抑制
  • 具有 12 路 (ADS114S08B) 或 6 路 (ADS114S06B) 独立可选输入的模拟多路复用器
  • 两个匹配且可编程的传感器激励电流源:10µA 至 2000µA
  • 内部基准:2.5V,8ppm/°C(典型值)漂移
  • 内部振荡器:4.096MHz,精度为 2%
  • 内部温度传感器
  • 自偏移校准与系统校准
  • 4 个通用 I/O
  • SPI 兼容型接口
  • 模拟电源:单极(2.7V 到 5.25V)或双极 (±2.5V)
  • 数字电源:2.7V 到 3.6V
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • ADS114S0x 之间具有引脚兼容性

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)

 
Resolution (Bits)
Sample Rate (Max) (kSPS)
Number of input channels
Interface
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
Power Consumption (Typ) (mW)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
Input Type
Multi-Channel Configuration
Reference Mode
Features
Input Range (Max) (V)
Input Range (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
INL (Max) (+/-LSB)
Rating
Sample Rate (Max) (MSPS)
ADS114S06B ADS1120 ADS1147 ADS114S06
16     16     16     16    
4     2     2     4    
6     4     4     6    
SPI     SPI     SPI     SPI    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 105     -50 to 125    
TQFP | 32
VQFN | 32    
TSSOP | 16
VQFN | 16    
TSSOP | 20     TQFP | 32
VQFN | 32    
  3.15 | 1ku     3.45 | 1ku     3.85 | 1ku    
1.75     1.4     2.3     1.75    
32TQFP: 49 mm2: 7 x 7 (TQFP | 32)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)    
16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5 (VQFN | 16)    
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (TSSOP | 20)     32TQFP: 49 mm2: 7 x 7 (TQFP | 32)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)    
Delta-Sigma     Delta-Sigma     Delta-Sigma     Delta-Sigma    
Differential
Single-Ended    
Differential
Single-Ended    
Differential
Single-Ended    
Differential
Single-Ended    
Multiplexed     Multiplexed     Multiplexed     Multiplexed    
Ext
Int    
Ext
Int
Supply    
Ext
Int    
Ext
Int    
50/60 Hz Rejection
Excitation Current Sources (iDACs)
GPIO
Oscillator
PGA
Temp Sensor    
50/60 Hz Rejection
Excitation Current Sources (iDACs)
Oscillator
PGA
Temp Sensor    
50/60 Hz Rejection
Excitation Current Sources (iDACs)
GPIO
Oscillator
PGA
Temp Sensor    
50/60 Hz Rejection
Excitation Current Sources (iDACs)
GPIO
Oscillator
PGA
Temp Sensor    
2.625
5.25    
2.85
5.6    
2.125
4.25    
2.625
5.25    
-2.625
0    
-2.85
0    
-2.125
0    
-2.625
0    
2.7     2.3     2.7     2.7    
5.25     5.5     5.25     5.25    
2.7     2.3     2.7     2.7    
3.6     5.5     5.25     3.6    
1     1.3     1     1    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
0.004     0.002     0.002     0.004    

特色工具和软件