产品详情

Sample rate (max) (Msps) 160 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 450 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 812 Architecture Pipeline SNR (dB) 72.7 ENOB (bit) 11.8 SFDR (dB) 88 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 160 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 450 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 812 Architecture Pipeline SNR (dB) 72.7 ENOB (bit) 11.8 SFDR (dB) 88 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 四通道
  • 14 位分辨率
  • 1.8V 单电源
  • 支持 1 分频、2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器

  • fIN = 70 MHz 时,信噪比 (SNR) = 72dBFS,无杂散动态范围 (SFDR) = 86dBc
  • 超低功耗:
    • 160MSPS 时为每通道 203mW
  • 通道隔离:105dB
  • 内部抖动
  • JESD204B 串口:
    • 支持子类 0、1、2
    • 支持每个 ADC 一条通道(高达 160MSPS)
  • 支持多芯片同步
  • 与 12 位版本器件引脚到引脚兼容
  • 封装:超薄四方扁平无引线 (VQFN)-48 (7mm x 7mm)

应用

  • 多载波、多模式蜂窝基站
  • 雷达和智能天线阵列
  • 炮弹制导
  • 电机控制反馈
  • 网络和矢量分析器
  • 通信测试设备
  • 无损检测
  • 微波接收器
  • 软件定义无线电 (SDR)
  • 正交和分集无线电接收器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 四通道
  • 14 位分辨率
  • 1.8V 单电源
  • 支持 1 分频、2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器

  • fIN = 70 MHz 时,信噪比 (SNR) = 72dBFS,无杂散动态范围 (SFDR) = 86dBc
  • 超低功耗:
    • 160MSPS 时为每通道 203mW
  • 通道隔离:105dB
  • 内部抖动
  • JESD204B 串口:
    • 支持子类 0、1、2
    • 支持每个 ADC 一条通道(高达 160MSPS)
  • 支持多芯片同步
  • 与 12 位版本器件引脚到引脚兼容
  • 封装:超薄四方扁平无引线 (VQFN)-48 (7mm x 7mm)

应用

  • 多载波、多模式蜂窝基站
  • 雷达和智能天线阵列
  • 炮弹制导
  • 电机控制反馈
  • 网络和矢量分析器
  • 通信测试设备
  • 无损检测
  • 微波接收器
  • 软件定义无线电 (SDR)
  • 正交和分集无线电接收器

All trademarks are the property of their respective owners.

ADC34J4x 是一款高线性度、超低功耗、四通道、14 位、50MSPS 至 160MSPS 模数转换器 (ADC)。 此类器件专门设计用于支持具有宽动态范围需求且要求苛刻的高输入频率信号。 当 SYSREF 输入实现整个系统同步时,时钟输入分频器将给予系统时钟架构设计更高的灵活性。 ADC34J4x 系列支持串行电流模式逻辑 (CML) 和 JESD204B 接口,从而减少接口线路的数量,实现高系统集成度。 JESD204B 接口是串行接口,仅通过一个差分对即可串行输出每个 ADC 的数据。 内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟乘以 20,以获得串行输出各通道的 14 位数据时所使用的位时钟。 ADC34J4x 器件支持子类 1,接口速率高达 3.2Gbps。

ADC34J4x 是一款高线性度、超低功耗、四通道、14 位、50MSPS 至 160MSPS 模数转换器 (ADC)。 此类器件专门设计用于支持具有宽动态范围需求且要求苛刻的高输入频率信号。 当 SYSREF 输入实现整个系统同步时,时钟输入分频器将给予系统时钟架构设计更高的灵活性。 ADC34J4x 系列支持串行电流模式逻辑 (CML) 和 JESD204B 接口,从而减少接口线路的数量,实现高系统集成度。 JESD204B 接口是串行接口,仅通过一个差分对即可串行输出每个 ADC 的数据。 内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟乘以 20,以获得串行输出各通道的 14 位数据时所使用的位时钟。 ADC34J4x 器件支持子类 1,接口速率高达 3.2Gbps。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC34J4x 具有 JESD204B 接口的四通道 14 位 50MSPS 至 160MSPS 模数转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2014年 12月 31日
应用简报 飞行时间和激光雷达 - 光学前端设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 7日
EVM 用户指南 ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) 2018年 8月 24日
白皮书 Minimum Power Specifications for High-Performance ADC Power-Supply Designs 2016年 3月 31日
设计指南 Optical Front-End System Design Guide 2015年 10月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC34J45EVM — ADC34J45 四通道、14 位、160MSPS 模数转换器评估模块

ADC34J45 EVM 展示了低功耗四通道 160Msps 14 位 ADC 的性能。该产品包含 ADC34J45 器件、LMK04828 JESD204B 时钟解决方案和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。ADC 的输入连接到变压器输入,该变压器输入可连接到 50 欧姆单端信号源。通过变压器输入提供时钟基准输入,可将该时钟基准输入连接到 50 欧姆单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和 GUI 提供寄存器访问。此外,TI 还提供 TSW14J50 数据采集卡和高速数据转换器专业软件,以实现完整的评估系统。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

TI-JESD204-IP — JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA

JESD204 快速设计 IP 旨在为 FPGA 工程师提供一条快速通往运行中的 JESD204 系统的路径。该 IP 经过特别设计,可将下游数字处理和其他应用逻辑与 JESD204 协议的大多数性能和时序关键型限制因素隔离开。该 IP 将帮助设计人员节省固件开发时间并简化 FPGA 集成。

JESD204 快速设计 IP 免专利费,可与 TI 高速数据转换器配合使用。TI 将协助用户配置初始链路,该链路可定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。  在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。

JESD204 (...)

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC667 ADC3xxx GUI Installer

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC3244 双通道 14 位 125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J45 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC3444 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J45 四通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
硬件开发
评估板
ADC3221EVM ADC3221 双通道、12 位、25MSPS 模数转换器评估模块 ADC3224EVM ADC3224 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器评估模块 ADC3241EVM ADC3241 双通道、14 位、25MSPS 模数转换器评估模块 ADC3242EVM ADC3242 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器评估模块 ADC3244EVM ADC3244 双通道 14 位 125MSPS ADC 评估模块 ADC32J25EVM ADC32J25 双通道 12 位 160MSPS 模数转换器评估模块 ADC32J44EVM ADC32J44 双通道 14 位 125MSPS 模数转换器评估模块 ADC32J45EVM ADC32J45 双通道 14 位 160MSPS 模数转换器评估模块 ADC3423EVM ADC3423 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器评估模块 ADC3424EVM ADC3424 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器评估模块 ADC3442EVM ADC3442 四通道、14 位、50MSPS 模数转换器评估模块 ADC3443EVM ADC3443 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器评估模块 ADC3444EVM ADC3444 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器评估模块 ADC34J23EVM ADC34J23 评估模块 ADC34J24EVM ADC34J24 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器评估模块 ADC34J25EVM ADC34J25 四通道、12 位、160MSPS 模数转换器评估模块 ADC34J42EVM ADC34J42 四通道、14 位、50MSPS 模数转换器评估模块 ADC34J43EVM ADC34J43 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器评估模块 ADC34J44EVM ADC34J44 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器评估模块 ADC34J45EVM ADC34J45 四通道、14 位、160MSPS 模数转换器评估模块
仿真模型

ADC34J45 IBIS Model

SBAM204.ZIP (79 KB) - IBIS Model
仿真模型

ADC34J45 IBIS-AMI Model

SBAM324.ZIP (1180 KB) - IBIS-AMI Model
仿真模型

ADC3xJxx Pspice Model

SLAM231.ZIP (14 KB) - PSpice Model
仿真模型

ADC3xJxx TINA Model

SLAM229.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

ADC3xJxx TINA Reference Design

SLAM230.TSC (1083 KB) - TINA-TI Reference Design
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
TIDA-00725 — 高带宽光学前端参考设计

此参考设计可实现并测量完整的 120MHz 高带宽光学前端;这种前端由高速跨阻放大器、全差动放大器和高速 14 位 160MSPS ADC(具有 JESD204B 接口)组成。设计中提供了相应的硬件和软件,用于评估该系统对于随附激光驱动器和二极管产生的高速光脉冲的响应性能,适合具有光时域反射 (OTDR) 的应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGZ) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频