产品详情

Sample rate (max) (Msps) 80 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 4 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 540 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 288 Architecture Pipeline SNR (dB) 70.9 ENOB (bit) 11.5 SFDR (dB) 93 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 80 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 4 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 540 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 288 Architecture Pipeline SNR (dB) 70.9 ENOB (bit) 11.5 SFDR (dB) 93 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 四通道
  • 12 位分辨率
  • 单电源:1.8V
  • 串行低压差分信号 (LVDS) 接口
  • 支持 1 分频、2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器

  • fIN = 70MHz 时,信噪比 (SNR) = 70.2dBFS,无杂散动态范围 (SFDR) = 87dBc
  • 超低功耗:
    • 125MSPS 时为每通道 98mW
  • 通道隔离:105dB
  • 内部抖动和斩波
  • 支持多芯片同步
  • 与 14 位版本器件引脚到引脚兼容
  • 封装:超薄四方扁平无引线 (VQFN)-56 (8mm x 8mm)

应用

  • 多载波、多模式蜂窝基站
  • 雷达和智能天线阵列
  • 炮弹制导
  • 电机控制反馈
  • 网络和矢量分析器
  • 通信测试设备
  • 无损检测
  • 微波接收器
  • 软件定义无线电 (SDR)
  • 正交和分集无线电接收器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 四通道
  • 12 位分辨率
  • 单电源:1.8V
  • 串行低压差分信号 (LVDS) 接口
  • 支持 1 分频、2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器

  • fIN = 70MHz 时,信噪比 (SNR) = 70.2dBFS,无杂散动态范围 (SFDR) = 87dBc
  • 超低功耗:
    • 125MSPS 时为每通道 98mW
  • 通道隔离:105dB
  • 内部抖动和斩波
  • 支持多芯片同步
  • 与 14 位版本器件引脚到引脚兼容
  • 封装:超薄四方扁平无引线 (VQFN)-56 (8mm x 8mm)

应用

  • 多载波、多模式蜂窝基站
  • 雷达和智能天线阵列
  • 炮弹制导
  • 电机控制反馈
  • 网络和矢量分析器
  • 通信测试设备
  • 无损检测
  • 微波接收器
  • 软件定义无线电 (SDR)
  • 正交和分集无线电接收器

All trademarks are the property of their respective owners.

ADC342x 属于高线性度、超低功耗、四通道、12 位、25MSPS 至 125MSPS 模数转换器 (ADC) 系列。 此类器件专门设计用于支持具有宽动态范围需求且要求苛刻的高输入频率信号。 当 SYSREF 输入实现整个系统同步时,时钟输入分频器将给予系统时钟架构设计更高的灵活性。 ADC342x 系列支持串行低压差分信号 (LVDS),从而减少接口线路的数量,实现高系统集成度。 串行 LVDS 接口为双线制,通过两个 LVDS 对串行输出每个 ADC 数据。 内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟加倍,以获得串行输出各通道的 12 位输出数据时所使用的位时钟。 除了串行数据流之外,数据帧和位时钟也作为 LVDS 输出进行传送。

ADC342x 属于高线性度、超低功耗、四通道、12 位、25MSPS 至 125MSPS 模数转换器 (ADC) 系列。 此类器件专门设计用于支持具有宽动态范围需求且要求苛刻的高输入频率信号。 当 SYSREF 输入实现整个系统同步时,时钟输入分频器将给予系统时钟架构设计更高的灵活性。 ADC342x 系列支持串行低压差分信号 (LVDS),从而减少接口线路的数量,实现高系统集成度。 串行 LVDS 接口为双线制,通过两个 LVDS 对串行输出每个 ADC 数据。 内部锁相环 (PLL) 会将传入的 ADC 采样时钟加倍,以获得串行输出各通道的 12 位输出数据时所使用的位时钟。 除了串行数据流之外,数据帧和位时钟也作为 LVDS 输出进行传送。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC342x 四通道、12 位、25MSPS 至125MSPS 模数转换器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 10月 9日
EVM 用户指南 ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) 2018年 8月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC3423EVM — ADC3423 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器评估模块

ADC3423 EVM 展示了低功耗四通道 80MSPS 12位 ADC 的性能。该产品包含 ADC3423 器件和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。ADC 的输入默认连接到变压器输入,变压器输入可连接到 50 欧姆单端信号源。时钟输入通过变压器输入提供,可连接到 50 欧姆单端时钟源。提供了 SYSREF 输入以实现完整的系统同步。通过板载 USB 连接和 GUI 访问寄存器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ADC3444 IBIS Model

SLAM232.ZIP (36 KB) - IBIS Model
仿真模型

ADC3xxx Pspice Model

SLAM228.ZIP (15 KB) - PSpice Model
仿真模型

ADC3xxx TINA Model

SLAM226.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

ADC3xxx TINA Reference Design

SLAM227.TSC (1083 KB) - TINA-TI Reference Design
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
VQFN (RTQ) 56 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频