ADC12DL3200
- ADC 内核:
- 12 位分辨率
- 单通道模式下采样速率高达 6.4GSPS
- 双通道模式下采样速率高达 3.2GSPS
- 内部抖动技术,可产生低幅高位谐波
- 低延迟 LVDS 接口:
- 总延迟:< 10ns
- 多达 48 个速率为 1.6Gbps 的数据对
- 四个 DDR 数据时钟
- 选通信号会简化同步
- 本底噪声(无输入,V FS = 1.0V PP-DIFF):
- 双通道模式:-151.1dBFS/Hz
- 单通道模式:-154.3dBFS/Hz
- V CMI 为 0V 的缓冲模拟输入:
- 模拟输入带宽 (–3dB):8.0 GHz
- 可用输入频率范围:> 10 GHz
- 满量程输入电压(V FS,默认值):0.8 V PP
- 无噪声孔径延迟 (T AD) 调节:
- 精确采样控制:19 fs 步长
- 简化同步和交错
- 温度和电压不变延迟
- 简便易用的同步特性:
- 自动 SYSREF 计时校准
- 样片标记时间戳
- 功耗:3.15W
ADC12DL3200 是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。ADC12DL3200 在双通道模式下的最大采样速率为 3200MSPS,在单通道模式下的最大采样速率为 6400MSPS。该器件可通过编程方式针对通道数(双通道模式)和奈奎斯特带宽(单通道模式)进行权衡,方便用户开发灵活的硬件,从而满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。它具有 8.0GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 和实用的频率范围,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。
ADC12DL3200 针对延迟敏感型应用采用低延迟的低电压差分信号 (LVDS) 接口,或在需要 LVDS 的简易性时使用该接口。该接口使用多达 48 个数据对、四个双倍数据速率 (DDR) 时钟和四个选通信号(安排在四条 12 位数据总线中)。该接口支持高达 1.6Gbps 的信号速率。选通信号可简化总线间和多个器件间的同步工作。选通信号是在内部产生的,并且 SYSREF 输入可在确定的时间将其复位。无噪声孔径延迟 (T AD) 调节和 SYSREF 窗口化等创新的同步特性进一步简化了多器件同步。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADC12DL3200 具有 LVDS 接口的 6.4GSPS 单通道或 3.2GSPS 双通道12 位模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 6月 1日 |
EVM 用户指南 | ADC12DLXX00 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |
EVM 用户指南 | TSW14DL3200EVM High-Speed LVDS Data Capture and Pattern Generator User's Guide | 2018年 5月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC12DL3200EVM — ADC12DL3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块
ADC12DL3200 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC12DL3200,该器件是具有 LVDS 接口的 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)。该 EVM 具有单端交流耦合模拟输入、板载 ADC 时钟生成和功率调节电路。ADC12DL3200EVM 专为直接连接到 TSW14DL3200EVM 而设计。
通过高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 分析工具来提供其他支持。
SLVC719 — ADC12DLxx00EVM GUI
支持的产品和硬件
产品
高速 ADC (≥10MSPS)
硬件开发
评估板
ABACO-3P-FMC172 — Abaco Systems® 宽带低延迟高速 ADC/DAC 模块夹层卡
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
FCBGA (ACF) | 256 | 查看选项 |
FCBGA (ALJ) | 256 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。