ADC12DJ5200RF
此产品为原型/实验产品,且尚未上市。测试和最终流程可能不完整。该产品可能会进一步变更或停产。
业界最快的双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 射频采样 12 位 ADC

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
ADC12DJ5200RF IBIS-AMI Model IBIS-AMI Model ZIP 2019年 10月 17日
ADC12DJ5200RF IBIS Model IBIS Model ZIP 2018年 10月 24日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
ADC12DJ5200RF 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC12DJ5200RFEVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计

此参考设计介绍采用时序交错配置射频采样模数转换器 (ADC) 的 20.8GSPS 采样系统。时序交错法是一种经实践检验可提高采样率的传统方法,然而,匹配个别 ADC 失调电压、增益和采样时间不匹配是实现性能的关键。随着采样时钟频率的增加,交错复杂性也随之增加。ADC 之间的相位匹配是实现更出色的 SFDR 和 ENOB 的关键规格之一。本参考设计通过采用简化 20.8GSPS 交错实施的 19fs 精确相位控制措施,在 ADC12DJ5200RF 上应用了无噪声孔径延迟调节功能。本参考设计基于符合 12 位系统性能要求的 LMK04828 和 LMX2594,采用了板载低噪声 JESD204B 时钟发生器。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。