ADC12DJ5200RF
- ADC 内核:
- 12 位分辨率
- 单通道模式下的采样率高达 10.4 GSPS
- 双通道模式下的采样率高达 5.2 GSPS
- 性能规格:
- 本底噪声(-20 dBFS,VFS = 1VPP-DIFF):
- 双通道模式:-151.8 dBFS/Hz
- 单通道模式:-154.4 dBFS/Hz
- ENOB(双通道,FIN = 2.4 GHz):8.6 位
- 本底噪声(-20 dBFS,VFS = 1VPP-DIFF):
- VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
- 模拟输入带宽 (-3dB):8 GHz
- 可用输入频率范围:> 10 GHz
- 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8 VPP
- 无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
- 精确采样控制:19 fs 步长
- 简化同步和交错
- 温度和电压不变延迟
- 简便易用的同步特性:
- 自动 SYSREF 计时校准
- 样片标记时间戳
- JESD204C 串行数据接口:
- 最大通道速率:17.16 Gbps
- 支持 64b/66b 和 8b/10b 编码
- 8b/10b 模式兼容 JESD204B
- 可选数字下变频器 (DDC):
- 4 倍、8 倍、16 倍和 32 倍复杂抽取
- 每个 DDC 均具有四个独立的 32 位 NCO
- 峰值射频输入功率 (Diff):+26.5 dBm(+ 27.5 dBFS,560x 满量程功率)
- 可实现均衡的可编程 FIR 滤波器
- 功耗:4W
- 电源:1.1V/1.9V
ADC12DJ5200RF 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。 ADC12DJ5200RF 可配置为双通道 5.2GSPS ADC 或单通道 10.4GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。
ADC12DJ5200RF 使用具有多达 16 个串行通道的高速 JESD204C 输出接口,支持高达 17.16Gbps 的线路速率。通过 JESD204C 子类 1 支持确定性延迟和多器件同步。JESD204C 接口可进行配置,对线路速率和通道数进行权衡。支持 8b/10b 和 64b/66b 数据编码方案。64b/66b 编码支持前向纠错 (FEC),可改进误码率。接口向后兼容 JESD204B 接收器。
无噪声孔径延迟调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性可简化多通道应用的系统设计。提供可选的数字下变频器 (DDC),以便将数字信号频谱下变频到基带信号并降低接口速率。可编程 FIR 滤波器可实现片上均衡。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADC12DJ5200RF 10.4GSPS 单通道或 5.2GSPS 双通道、12 位射频采样模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 2月 15日 |
应用手册 | RF Sampling Resource Guide. | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 3月 6日 | |
应用手册 | 在高速 ADC 中通过校准改进 SFDR | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 15日 | |
应用手册 | PLL 抖动对 GSPS ADC SNR 及 性能优化的影响 | 英语版 | 2021年 11月 10日 | |||
EVM 用户指南 | ADCxxDJxx00RF-TRF1208 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021年 10月 12日 | |||
第三方文档 | JESD204C Intel® FPGA IP and TI ADC12DJ5200RF Interoperability Report for Intel® Stratix® 10 Devices | 2021年 7月 22日 | ||||
证书 | ADC12DJ5200RFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2021年 3月 9日 | ||||
应用手册 | 通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为敏感型 ADC 设计供电 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 2月 5日 | ||
技术文章 | Keys to quick success using high-speed data converters | PDF | HTML | 2020年 10月 13日 | |||
技术文章 | Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems | PDF | HTML | 2019年 6月 4日 | |||
技术文章 | So, what are S-parameters anyway? | PDF | HTML | 2019年 5月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF 射频采样 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC 评估模块
ADC12DJ5200RF 评估模块 (EVM) 可用于评估 ADC12DJ5200RF 器件。ADC12DJ5200RF 是一款具有缓冲模拟输入的低功耗、12 位、双通道 5.2GSPS/单通道 10.4GSPS、射频采样模数转换器 (ADC),集成了具有可编程 NCO 和抽取设置(包括非抽取 12 位和 8 位 ADC 输出)的数字下变频器,该变频器具有 JESD204B/C 接口。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。
EVM 中包含 LMX2582 时钟合成器和 LMK04828 JESD204B/C 时钟生成器,可以将其配置为超低抖动 ADC 器件时钟和 (...)
TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — TRF1208 具有 ADC12DJ5200RF 的高速射频采样全差分放大器评估模块
TSW14J59EVM — TSW14J59 评估模块
TSW14J59 评估模块 (EVM) 是下一代数据采集卡,用于评估全新的 TI JESD204C_B 系列高速模数转换器 (ADC)、高速数模转换器 (DAC) 和模拟前端 (AFE) 的性能。
TSW14J59 包含一个 Kintex Ultrascale+® FPGA,并采用 JESD204B/C IP 解决方案,可通过动态配置在 1 至 16 个通道全部实现 1Gbps 至 32Gbps 的速率。
结合附带的 High-Speed Data Converter Pro (HSDC Pro) 数据采集分析和软件程序,这套完整的系统可从 JESD204B 和/或 JESD204C (...)
ANNAP-3P-WWDM60 — Annapolis Microsystems 4 通道 ADC,2 通道 DAC FPGA 夹层卡,高达 10GSPS
TI-JESD204-IP — JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA
JESD204 快速设计 IP 免专利费,可与 TI 高速数据转换器配合使用。TI 将协助用户配置初始链路,该链路可定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。 在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。
JESD204 (...)
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
支持的产品和硬件
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
发送器
接收器
高速 ADC (≥10MSPS)
超声波 AFE
射频采样收发器
硬件开发
评估板
软件
支持软件
FREQ-DDC-FILTER-CALC — RF-Sampling Frequency Planner, Analog Filter, and DDC Excel Calculator
This Excel calculator provides system designers a way to simplify the design and debugging of direct RF-sampling receivers. It offers three functions: frequency planning, analog filtering, and decimation filter spur location.
In the concept phase, a frequency-planning tool enables fine tuning of (...)
支持的产品和硬件
产品
接收器
高速 ADC (≥10MSPS)
射频采样收发器
SLVRBH0 — ADC12DJ5200RF-EVM Assembly Package
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计
TIDA-01028 — 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8-GSPS 模拟前端参考设计
TIDA-010128 — 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
FCCSP (AAV) | 144 | 查看选项 |
FCCSP (ZEG) | 144 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。