产品详情

Sample rate (max) (Msps) 2700, 5400 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 8000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 2700 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57.7 ENOB (bit) 9 SFDR (dB) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 2700, 5400 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 8000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 2700 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 57.7 ENOB (bit) 9 SFDR (dB) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
FCCSP (AAV) 144 100 mm² 10 x 10 FCCSP (ZEG) 144 100 mm² 10 x 10
  • ADC 内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下采样率高达 5.4GSPS
    • 双通道模式下采样率高达 2.7GSPS
  • 性能规格:
    • 本底噪声(无信号,VFS = 1.0VPP-DIFF):
      • 双通道模式:–151.6dBFS/Hz
      • 单通道模式:–153.8dBFS/Hz
    • HD2、HD3:–65dBc,高达 3GHz
  • VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (-3dB):8.0GHz
    • 可用输入频率范围:>10GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8VPP
    • 模拟输入共模电压 (VICM):0V
  • 无噪声孔径延迟 (TAD) 调节:
    • 采样精度控制:19fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 简便易用的同步 特性:
    • 自动 SYSREF 计时校准
    • 样片标记时间戳
  • JESD204B 串行数据接口:
    • 支持子类 0 和 1
    • 最大通道速率:12.8Gbps
    • 多达 16 个通道可降低通道速率
  • 双通道模式下的数字下变频器:
    • 实际输出:DDC 旁路或双倍抽取
    • 复杂输出:4 倍、8 倍或 16 倍抽取
    • 每个 DDC 均具有四个独立的 32 位 NCO
  • 功耗:2.7W
  • 电源电压:1.1V、1.9V
  • ADC 内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下采样率高达 5.4GSPS
    • 双通道模式下采样率高达 2.7GSPS
  • 性能规格:
    • 本底噪声(无信号,VFS = 1.0VPP-DIFF):
      • 双通道模式:–151.6dBFS/Hz
      • 单通道模式:–153.8dBFS/Hz
    • HD2、HD3:–65dBc,高达 3GHz
  • VCMI 为 0V 时的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (-3dB):8.0GHz
    • 可用输入频率范围:>10GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认值):0.8VPP
    • 模拟输入共模电压 (VICM):0V
  • 无噪声孔径延迟 (TAD) 调节:
    • 采样精度控制:19fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 简便易用的同步 特性:
    • 自动 SYSREF 计时校准
    • 样片标记时间戳
  • JESD204B 串行数据接口:
    • 支持子类 0 和 1
    • 最大通道速率:12.8Gbps
    • 多达 16 个通道可降低通道速率
  • 双通道模式下的数字下变频器:
    • 实际输出:DDC 旁路或双倍抽取
    • 复杂输出:4 倍、8 倍或 16 倍抽取
    • 每个 DDC 均具有四个独立的 32 位 NCO
  • 功耗:2.7W
  • 电源电压:1.1V、1.9V

ADC12DJ2700 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。在双通道下,ADC12DJ2700 的最大采样率为 2700MSPS,单通道模式下的最大采样率为 5400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽(单通道模式)的可编程交换功能可用于开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽 应用的需求。8.0GHz 的全功率输入带宽 (-3dB),可用频率在双通道和单通道模式下均超过 -3dB,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。

ADC12DJ2700 采用具有多达 16 个串行通道和子类 1 兼容性的高速 JESD204B 输出接口,可实现确定性延迟和多器件同步。串行输出通道支持高达 12.8Gbps 的速率,并可配置交换位速率和通道数。 创新同步 具有无噪声孔径延迟 (TAD) 调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性,简化了相控阵雷达和 MIMO 通信的系统设计。 采用双通道模式的可选数字下变频器 (DDC) 可以降低接口速率(实际和复杂抽取模式),支持数字化信号混合(仅复杂抽取模式)。

ADC12DJ2700 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。在双通道下,ADC12DJ2700 的最大采样率为 2700MSPS,单通道模式下的最大采样率为 5400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽(单通道模式)的可编程交换功能可用于开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽 应用的需求。8.0GHz 的全功率输入带宽 (-3dB),可用频率在双通道和单通道模式下均超过 -3dB,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。

ADC12DJ2700 采用具有多达 16 个串行通道和子类 1 兼容性的高速 JESD204B 输出接口,可实现确定性延迟和多器件同步。串行输出通道支持高达 12.8Gbps 的速率,并可配置交换位速率和通道数。 创新同步 具有无噪声孔径延迟 (TAD) 调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性,简化了相控阵雷达和 MIMO 通信的系统设计。 采用双通道模式的可选数字下变频器 (DDC) 可以降低接口速率(实际和复杂抽取模式),支持数字化信号混合(仅复杂抽取模式)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
ADC08DJ5200RF 正在供货 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位 ADC ADC08DJ5200RF offers higher speed, lower resolution, and no DDC.
ADC12DJ4000RF 正在供货 具有 4GSPS 双通道或 8GSPS 单通道的射频采样 12 位 ADC ADC12DJ4000RF offers higher speed, DDC in both single and dual modes, and internal dither.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC12DJ2700 5.4GSPS 单通道或 2.7GSPS 双通道 12 位射频采样模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 6月 16日
应用手册 Intel Stratix 10 GX 16-Lane RX JESD204B-ADC12DJ3200 Interoperability Reference Design 2018年 5月 30日
EVM 用户指南 ADCxxDJxx00 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018年 1月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC12DJ2700EVM — ADC12DJ2700 12 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块

ADC12DJ2700 评估模块 (EVM) 可用于评估 ADC12DJ2700 器件。ADC12DJ2700 是一款采用 JESD204B 接口的低功耗、12 位、双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC),包含缓冲模拟输入、具有可编程数控振荡器 (NCO) 的集成数字下变频器和抽取设置(包括非抽取 12 和 8 位 ADC 输出)。

ADC12DJ2700EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应广泛的信号源和频率。该 EVM 包含 LMX2582 时钟合成器和 LMK04828 JESD204B 时钟生成器,可以将其配置为提供超低抖动 ADC 器件时钟和 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ANNAP-3P-WWDM60 — Annapolis Microsystems 4 通道 ADC,2 通道 DAC FPGA 夹层卡,高达 10GSPS

This high performance WILD FMC+ DM60 ADC & DAC has two input bandwidth options, internal sample clock options and internal 10MHz reference clock options. The WWDM60 has a choice of speed grades that utilize the ADC12DJ2700, ADC12DJ3200 and ADC12DJ5200RF up to 10GSPS. It allows for ADC and DAC (...)
固件

TI-JESD204-IP — JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA

JESD204 快速设计 IP 旨在为 FPGA 工程师提供一条快速通往运行中的 JESD204 系统的路径。该 IP 经过特别设计,可将下游数字处理和其他应用逻辑与 JESD204 协议的大多数性能和时序关键型限制因素隔离开。该 IP 将帮助设计人员节省固件开发时间并简化 FPGA 集成。

JESD204 快速设计 IP 免专利费,可与 TI 高速数据转换器配合使用。TI 将协助用户配置初始链路,该链路可定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。  在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。

JESD204 (...)

仿真模型

ADC12DJ3200 IBIS Model

SLVMC42.ZIP (36 KB) - IBIS Model
仿真模型

ADC12DJ3200 IBIS-AMI Model

SLVMC55.ZIP (5569 KB) - IBIS-AMI Model
计算工具

FREQ-DDC-FILTER-CALC RF-Sampling Frequency Planner, Analog Filter, and DDC Excel Calculator

This Excel calculator provides system designers a way to simplify the design and debugging of direct RF-sampling receivers. It offers three functions: frequency planning, analog filtering, and decimation filter spur location.

In the concept phase, a frequency-planning tool enables fine tuning of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
接收器
ADC32RF80 双通道 14 位 3GSPS 双 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC ADC32RF82 双通道 14 位 2.45GSPS 射频采样电信接收器和反馈 IC ADC32RF83 双通道 14 位 3GSPS 单 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC08DJ3200 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ2700 12 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC ADC12J1600 12 位、1.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J2700 12 位、2.7GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J4000 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC31RF80 14 位 3GSPS 射频采样宽带接收器和反馈集成电路 ADC32RF42 双通道、14 位、1.5GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF44 双通道、14 位、2.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
射频采样收发器
AFE7422 2 发送、2 接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7444 4 发送、4 接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频采样收发器
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
TIDA-01021 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试仪的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计

High speed multi-channel applications require precise clocking solutions capable of managing channel-to-channel skew in order to achieve optimal system SNR, SFDR, and ENOB. This reference design is capable of supporting two high speed channels on separate boards by utilizing TI’s LMX2594 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01022 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计

此高速多通道数据采集参考设计可实现最佳的系统性能。系统设计人员需要考虑关键的设计参数,如高速多通道时钟生成功能的时钟抖动和偏斜(这会影响整个系统的 SNR、SFDR、通道间偏斜和确定性延迟)。此参考设计演示了一种多通道 AFE 和时钟解决方案,采用具有 JESD204B 的高速数据转换器、高速放大器、高性能时钟和低噪声电源解决方案,可实现最佳的系统性能
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
FCCSP (AAV) 144 查看选项
FCCSP (ZEG) 144 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频