66AK2H12 多核 ARM+DSP 通信基础设施片上系统 (SOC) | 德州仪器 TI.com.cn

66AK2H12 (正在供货)

多核 ARM+DSP 通信基础设施片上系统 (SOC)

描述

66AK2Hxx 平台采用 KeyStone II 架构将四个 ARM Cortex-A15 处理器与多达八个 TMS320C66x 高性能 DSP 结合在一起。66AK2H14/12/06 提供高达 5.6GHz 的 ARM 和 9.6GHz 的 DSP 处理速度,同时兼具安全性、数据包处理和以太网交换功能,而且功耗低于多芯片解决方案。66AK2H14/12/06 器件最适合嵌入式基础设施 应用 ,例如云计算、媒体处理、高性能计算、转码、安全性、游戏、分析和虚拟桌面。

C66x 内核在不影响处理器速度、尺寸或功耗的前提下,将定点和浮点计算能力同时融入到了处理器中。原始计算性能高达 38.4GMACS 和 19.2Gflops(每个内核,在 1.2GHz 的工作频率下)。此外,C66x 还完全向后兼容 C64x+ 器件的软件。C66x 内核集成 90 条专门用于浮点 (FPi) 以及面向矢量数学 (VPi) 处理的新指令。

66AK2H14/12/06 器件配有一套完整的开发工具,其中包括 C 编译器、用于简化编程和调度的汇编优化器、用于查看源代码执行情况的 Windows®用于观察源代码执行的调试器界面。

特性

  • 8 个 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核子系统 (C66x CorePac),每个具有
    • 1.0GHz 或 1.2GHz C66x 定点和浮点 DSP 内核
      • 1.2GHz 时,定点运算速度达 38.4 GMacs/内核
      • 1.2GHz 时,浮点运算速度达 19.2 GFlops/内核
    • 存储器
      • 每个 CorePac 具有 32KB 的 L1P
      • 每个 CorePac 具有 32KB 的 L1D
      • 每个 CorePac 具有 1024KB 的本地 L2
  • ARM CorePac
    • 4 个 ARM® Cortex®-A15 MPCore™处理器,频率高达 1.4GHz
    • 4MB L2 缓存,由 4 个 ARM 内核共享
    • 完全执行 ARMv7-A 架构指令集
    • 每个内核具有 32-KB L1 指令和数据缓存
    • AMBA 4.0 AXI 一致性扩展 (ACE) 主端口,与多核共享存储器控制器 (MSMC) 相连,可实现对共享的 MSMC 静态随机存取存储器 (SRAM) 的低延迟访问
  • 多核共享存储器控制器 (MSMC)
    • 6MB 的 MSM SRAM 存储器,由 8 个 DSP CorePac 和 1 个 ARM CorePac 共享
    • MSM SRAM 与 DDR3_EMIF 的存储器保护单元 (MPU)
  • 多核导航器
    • 具有队列管理器的 16K 多用途硬件队列
    • 基于数据包的直接内存访问 (DMA) 支持零开销传输
  • 网络协处理器
    • 数据包加速器可支持
      • 传输面 IPsec,GTP-U,SCTP,PDCP
      • L2 用户面 PDCP(RoHC、无线加密)
      • 每秒 1.5M 数据包速率下的线速吞吐量达 1Gbps
    • 安全加速器引擎可支持
      • IPSec、SRTP、3GPP 以及 WiMAX 空中接口和 SSL/TLS 安全
      • ECB、CBC、CTR、F8、A5/3、CCM、GCM、HMAC、CMAC、GMAC、AES、DES、3DES、Kasumi、SNOW 3G、SHA-1、SHA-2(256 位散列)、MD5
      • 高达 2.4Gbps 的 IPSec 和 2.4Gbps 的空中加密
    • 以太网子系统
      • 5 端口开关(4 个 SGMII 端口)
  • 外设
    • 4 个 SRIO 2.1 通道
      • 支持高达 5Gbaud 的传输速率
      • 支持直接 I/O,消息传输
    • 2 通道 PCIe Gen2
      • 支持高达 5Gbaud 的传输速率
    • 两个超链接
      • 支持连接到其他提供资源可扩展性的 KeyStone™ 架构器件
      • 支持高达 50Gbaud 的传输速率
    • 10 千兆位以太网 (10-GbE) 交换子系统(仅限 66AK2H14)
      • 2 个 XFI 端口
      • 支持 IEEE 1588
    • 5 个增强型直接存储器访问 (EDMA) 模块
    • 两个速度高达 1600MHz 的 72 位 DDR3/DDR3L 接口
    • EMIF16 接口
    • USB 3.0
    • 2 个 UART 接口
    • 3 个 I2C 接口
    • 32 个通用输入输出 (GPIO) 引脚
    • 3 个串行外设接口 (SPI) 接口
    • 信号量模块
    • 64 位计时器
      • 20 个 64 位计时器(66AK2H14 和 66AK2H12)
      • 14 个 64 位计时器 (66AK2H06)
    • 5 个片上锁相环 (PLL)
  • 商用温度范围:
    • 0ºC 至 85ºC
  • 扩展温度范围:
    • –40ºC 至 100ºC

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 C6000 DSP + Arm

 
DSP
DSP MHz (Max)
Operating Systems
On-Chip L2 Cache/RAM
Other On-Chip Memory
DRAM
EMAC
PCI/PCIe
Serial I/O
SPI
I2C
USB
Approx. price (US$)
Arm MHz (Max.)
Arm CPU
UART (SCI)
Operating Temperature Range (C)
Rating
66AK2H12 66AK2H06 66AK2H14
8 C66x     4 C66x     8 C66x    
1200     1200     1200    
Integrity
Linux
SYS/BIOS
VxWorks    
Integrity
Linux
SYS/BIOS
VxWorks    
Integrity
Linux
SYS/BIOS
VxWorks    
4096 KB (ARM Cluster)
1024 KB (per C66x DSP core)    
4096 KB (ARM Cluster)
1024 KB (per C66x DSP core)    
4096 KB (ARM Cluster)
1024 KB (per C66x DSP core)    
6144 KB     6144 KB     6144 KB    
DDR3
DDR3L    
DDR3
DDR3L    
DDR3
DDR3L    
4-port 1Gb Switch     4-port 1Gb Switch     10G Ethernet    
2 PCIe Gen2     2 PCIe Gen2     2 PCIe Gen2    
SRIO
I2C
PCIe
SPI
UART
USB
Hyperlink    
SRIO
I2C
PCIe
SPI
UART
USB
Hyperlink    
SRIO
I2C
PCIe
SPI
UART
USB
Hyperlink    
3     3     3    
3     3     3    
1     1     1    
427.45 | 1ku     321.88 | 1ku     661.26 | 1ku    
1200
1400    
1200
1400    
1200
1400    
4 ARM Cortex-A15     2 ARM Cortex-A15     4 ARM Cortex-A15    
2     2     2    
-40 to 100
0 to 85    
-40 to 100
0 to 85    
-40 to 100
0 to 85    
Catalog     Catalog     Catalog