看新产品

以下是在右侧时间范围内发布的产品列表:     


XML - RSS Feed  获取我们的RSS新产品知识。 这是什么?

逻辑
器件型号 名称
SN74AXCH4T245 4 位双电源总线收发器

回到顶部

微控制器 (MCU)
器件型号 名称
MSP430FR2475 具有 32KB FRAM、4KB RAM、12 位 ADC、43 个 IO、5 个 16 位计时器的 16MHz 超低功耗微控制器
MSP430FR2476 具有 64KB FRAM、8KB RAM、12 位 ADC、43 个 IO、5 个 16 位计时器的 16MHz 超低功耗微控制器
MSP430FR2675 具有 32KB FRAM、6KB SRAM、43 IO、12 位 ADC 的 CapTIvate™ 电容式触控感应微控制器
MSP430FR2676 具有 64KB FRAM、8KB SRAM、43 IO、12 位 ADC 的 CapTIvate™ 电容式触控感应微控制器
MSP430FR5041 用于气流和水流计量应用的超声波感应 MSP430™ 微控制器
MSP430FR5043 用于气流和水流计量应用的超声波感应 MSP430™ 微控制器
MSP430FR50431 用于气流和水流计量应用的超声波感应 MSP430™ 微控制器
MSP430FR6041 用于气流和水流计量应用的超声波感应 MSP430™ 微控制器
MSP430FR6043 用于气流和水流计量应用的超声波感应 MSP430™ 微控制器
MSP430FR60431 用于气流和水流计量应用的超声波感应 MSP430™ 微控制器

回到顶部

音频
器件型号 名称
TAS5806M 具有处理能力的 TAS5806M 23W 立体声、数字闭环、D 类音频放大器
INA1651-Q1 车用 SoundPlus™™ 高共模抑制、低失真差动线路接收器
TPA3255-Q1 315W 立体声/600W 单通道超高清模拟输入车用 D 类放大器
TAS2563 具有集成 DSP 和 IV 感应功能的 6.1W 升压 D 类音频放大器

回到顶部

电机驱动器
器件型号 名称
DRV8340-Q1 汽车类 6V 至 60V 三相智能栅极驱动器
DRV8876 具有集成电流感应和电流感应输出的 37V、3.5A 刷式直流电机驱动器
DRV8343-Q1 汽车 60V 三相智能栅极驱动器
DRV3245E-Q1 具有电流检测功能的 0 级三相汽车栅极驱动器单元

回到顶部

开关和多路复用器产品
器件型号 名称
TMUX1219 具有 1.8V 逻辑控制的单通道、2:1 通用模拟多路复用器
TMUX1204 5V 4:1 通用模拟多路复用器
TMUX1119 5V、低泄漏电流、2:1、单通道精密多路复用器
TMUX1104 5V 低泄漏电流、4:1、单通道精密模拟多路复用器
TMUX6121 ±16.5V、低电容、低泄漏电流、精密双通道 SPST 开关(常开)
TMUX6122 ±16.5V、低电容、低泄漏电流、精密双通道 SPST 开关(常闭)
TMUX6123 ±16.5V、低电容、低泄漏电流、精密双通道 SPST 开关

回到顶部

接口
器件型号 名称
DS90UB949A-Q1 DS90UB949A-Q1
TCA9548A-Q1 支持复位的汽车类 8 通道 I2C 开关
THVD1451 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器
DS90UH941AS-Q1 带视频分离和 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器
TPS65987DDJ 适用于 PC 主机和 Thunderbolt 器件且具有集成电源开关的 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器
TPS65988DJ 适用于 PC 和 Thunderbolt 系统且具有集成电源开关的双端口 USB Type-C™ 和 PD 控制器
TCAN4550-Q1 具有集成 CAN FD 控制器和收发器的汽车类系统基础芯片 (SBC)
TLIN1441-Q1 具有集成电压稳压器和看门狗的汽车本地互联网络收发器
TLIN2441-Q1 具有集成电压稳压器和看门狗的汽车本地互联网络收发器
DS90UB953A-Q1 具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器
TUSB8044A TUSB8044A
DSLVDS1001 400Mbps LVDS 单路高速差动驱动器
THVD1410 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器
THVD1419 具有浪涌保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器
THVD1452 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器
TCAN4550 具有集成收发器的 CAN FD 控制器

回到顶部

射频 & 微波
器件型号 名称
AFE7799 具有反馈路径的四通道射频收发器
AFE7681 具有 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的 4TX/2RX 射频采样收发器
AFE7422 具有旁路模式 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的双通道射频采样 AFE
AFE7444 具有无旁路模式 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的四通道射频采样 AFE

回到顶部

电源管理
器件型号 名称
BQ25886 适用于 USB 输入的独立型 2 节电池 2A 升压模式电池充电器
TPS54A24 4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器
LMG3410R150 600V 12A 单通道 GaN 功率级
TPS56339 4.5V 至 24V 输入、3A 输出同步降压转换器
UCC20225-Q1 适用于汽车 48V 系统且采用 LGA 封装的单输入隔离式双通道栅极驱动器
BQ25887 具有电池平衡功能的 I2C 控制型 2 节电池 2A 升压模式电池充电器
LMR34215-Q1 4.2V 至 42V、1.5A 超小型同步降压转换器
LMR34206-Q1 4.2V 至 42V、0.6A 超小型同步降压转换器
TPS61390 具有电流镜和采样保持功能且输出电压为 85V 的升压转换器
LM5108 可靠的紧凑型 100V 半桥驱动器
TPS23758 具有非光电同步反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD
TPS3703-Q1 具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器
TPS3840 具有手动复位和可编程复位时间延迟功能的毫微功耗高输入电压监控器
BQ79606A-Q1 具有集成硬件保护器并适用于汽车电池组的 SafeTI™ 精密监控器
TPS650002-Q1 具有双 LDO 和 SVS 电源管理 IC (PMIC) 的 2.25MHz 降压转换器
BQ27Z561-R1 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案
TPS566235 4.5V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器
BQ34210-Q1 bq34210-Q1 系统端 Impedance Track™ 电量监测计
TPS7A25 具有电源状态良好指示的 300mA 18V 超低 IQ 低压降 (LDO) 线性稳压器
TPS7A26 具有电源状态良好指示的 500mA 18V 超低 IQ 低压降 (LDO) 线性稳压器
LM5180-Q1 具有 100V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 65VIN PSR 反激式转换器
UC1825B-SP V 类耐辐射高速 PWM 控制器
UC1843B-SP V 类耐辐射电流模式 PWM 控制器
TL7700-SEP TL7700-SEP
LP87561-Q1 具有集成开关的四相 16A 降压转换器
TPS7A16A-Q1 具有使能端和电源正常指示功能的汽车类 60V、5µA IQ、100mA 低压降 (LDO) 稳压器
TPS562231 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步降压转换器
TPS65653-Q1 双高电流 3A 降压转换器
TPS568230 4.5V 至 18V 输入、8A 同步降压稳压器
TPS61022 具有 0.5V 超低输入电压的 8A 升压转换器
TPS62827 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且精度为 1% 的 2.4V-5.5V、4A 降压转换器
UCC21530 具有使能端的 4A/6A、5.7kVrms 隔离式双通道栅极驱动器
UCC21530-Q1 具有使能端的汽车 4A/6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器
BQ40Z80 可编程电池组管理器,bq40z80
TPS1663 60V、6A 功率限制电子保险丝
TPS2663 60V、6A 功率限制浪涌保护工业电子保险丝
LM66100 带输入引脚保护的 ±6V 低 IQ 理想二极管
LM5164-Q1 具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
REF3430-EP 3V 低温漂、低功耗、小尺寸增强型塑料串联电压基准
REF3433-EP 3.3V 低温漂、低功耗、小尺寸增强型塑料串联电压基准
TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压稳压器
BQ25883 适用于 USB 输入的 I2C 控制型 2 节电池 2A 升压模式电池充电器
TPS65295 TPS65295
BQ25150 具有 LDO 和 ADC 的低 IQ 线性电池充电管理解决方案
TPS22919 具有受控上升时间的 5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关
LM74700-Q1 低 Iq 理想二极管控制器
TPS2120 支持无缝切换的 2.7V 至 22V、62mΩ、3A 主电源多路复用器
CSD96497Q5MC 采用 DualCool 封装的 65A 同步降压 NexFET 智能功率级
LMG1210 LMG1210 高级 eGaN FET 300V 半桥驱动器
TPS62807 1.8V-5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器
TPS62808 1.8V-5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器
LP5030 30 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器
LP5036 36 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器
TLC6948 16 通道、16 位 ES-PWM 恒定电流 LED 驱动器
TPS23755 具有非光电反激直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD
TPS54340B 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5-A、降压 DC/DC 转换器
TPS54540B 具有 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 40V 输入、5-A 降压转换器
TPS54560B 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5-A、降压直流/直流转换器
TPS563249 17V、3A、恒定 1.4MHz 同步降压稳压器
TPS563240 17V、3A、1.4MHz 同步降压稳压器
TPS7H2201-SP 抗辐射加固 1.5V 至 7V、6A 负载开关
LM5164 具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
TPS6283810 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V-5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器
LP87563-Q1 具有集成开关的四相 8A + 4A + 4A 降压转换器
TLC6946 16 通道、16 位 ES-PWM 恒定电流 LED 驱动器
LM34936-Q1 30V 汽车类宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器
TPS51200A-Q1 灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器
REF3425-EP 增强型产品 2.5V 低漂移、低功耗串联电压基准
REF3440-EP 增强型产品 4.1V 低漂移、低功耗串联电压基准
TLV767 可调节和固定 1A 16V 正电压低压降 (LDO) 线性稳压器
TPS2HB08-Q1 40V、8mΩ 2 通道智能高侧开关

回到顶部

隔离
器件型号 名称
SN6505A-Q1 适用于隔离式电源的汽车类低噪声 1A 160kHz 变压器驱动器
ISO1430 EMC 性能优异的 5kVrms 隔离式 RS-485/RS-422 收发器
ISO1432 EMC 性能优异的 5kVrms 隔离式 RS-485/RS-422 收发器
ISO1450 EMC 性能优异的 5kVrms 隔离式 RS-485/RS-422 收发器
ISO1452 EMC 性能优异的 5kVrms 隔离式 RS-485/RS-422 收发器
ISO7760-Q1 EMC 性能优异的汽车类高速六通道数字隔离器
ISO7761-Q1 EMC 性能优异的汽车类高速六通道数字隔离器
ISO7762-Q1 EMC 性能优异的汽车类高速六通道数字隔离器

回到顶部

DLP 产品
器件型号 名称
DLP230KP DLP® 0.23 高清 DMD
DLPC3479 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器

回到顶部

放大器
器件型号 名称
TLV4041 具有精密基准的小尺寸、低功耗比较器
INA302-Q1 具有双比较器的 AEC-Q100 36V 双向低侧/高侧电压输出 CSA
INA303-Q1 具有窗口比较器的 AEC-Q100 36V 双向低侧/高侧电压输出 CSA
OPA4388 10MHz、CMOS、零漂移、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器
OPA4325 10MHz 低噪声、低功耗、RRIO、CMOS 零交叉精密运算放大器
TLV9054 5MHz、15V/µs 高压摆率 RRIO 运算放大器
TLV1805-Q1 具有关断功能的 40V 微功耗推挽式汽车类高电压比较器
BUF634A 210MHz、250mA 高速缓冲器
INA186 电压输出高侧测量电流分流监控器
INA191 采用 WCSP 封装且具有低偏置电流和使能功能的 40V 低侧/高侧零温漂电压输出 CSA
TLV9102 1MHz、16V、轨至轨输入/输出、低失调电压、低功耗运算放大器
TLV9302 适用于成本敏感型系统的 1MHz、40V、RRO、支持多路复用的运算放大器
INA181-Q1 适用于成本敏感型系统的汽车 26V 双向电流检测放大器
INA185 超小型 (SOT-563) 精密高速电流检测放大器
OPA2990 1MHz、40V、轨至轨输入/输出、低失调电压、低功耗运算放大器
INA592 高精度、宽带宽 e-trim 差分放大器
INA180-Q1 适用于成本敏感型系统的汽车 26V 电流检测放大器
OPA2356-EP 增强型产品 2.5V、200MHz GBW、CMOS 双路运算放大器
TLV2314-Q1 3MHz、低功耗、内置 EMI 滤波器的 RRIO 运算放大器
MCP6291 10MHz、低噪声、RRIO 运算放大器
TSV911 8MHz、低噪声、低失调电压、RRIO 通用型 CMOS 运算放大器
TLV6002-Q1 适用于成本敏感型汽车系统的 1MHz 低功耗运算放大器
OPA2313-Q1 1MHz 微功耗、低噪声、轨至轨输入/输出运算放大器
TLV2313-Q1 低功耗、轨至轨输入/输出运算放大器
INA901-SP 共模范围为 -15V 至 80V 的耐辐射型单向电流分流监控器
OPA4187 0.001µV/°C 温漂、低功耗、轨至轨输出 36V 运算放大器零漂移系列
OPA828 36 V、高精度、低噪声、低偏置电流、JFET 输入运算放大器
INA821 失调电压为 35µV、噪声为 7nV/√Hz 的低功耗、精密仪表放大器
INA240-SEP 采用增强型航天塑料且具有增强型 PWM 抑制功能的 80V、高/低侧、零漂移电流检测放大器
OPA2210 2.2nV/√Hz、低功耗、36V 运算放大器

回到顶部

无线连接
器件型号 名称
CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多频带无线 MCU
CC1352R SimpleLink™ 多频带无线 MCU
CC2652R SimpleLink™ 多标准无线 MCU
CC1312R SimpleLink™ 低于 1GHz 无线 MCU
CC2642R SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
CC3135 适用于 MCU 应用的 SimpleLink™™ 双频带 Wi-Fi® 网络处理器物联网解决方案
CC3235S SimpleLink™ 双频带 Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案
CC3235SF SimpleLink™ 双频带 Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案

回到顶部

处理器
器件型号 名称
DRA74P 具有 ISP 并与 DRA74x SoC 处理器实现引脚兼容的多核 SoC 处理器
DRA75P 适用于信息娱乐应用、具有 ISP 并与 DRA75x SoC 实现引脚兼容的多核 SoC 处理器
AM5746 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,支持 ECC 的 DDR 和安全引导
AM5748 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,多媒体、支持 ECC 的 DDR 和安全引导
AM5749 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,多媒体、支持 ECC 的 DDR、安全引导和深度学习
TDA2P-ABZ 适用于 ADAS 且具有图形、图像处理、视频和视觉加速选项的 TDA2 引脚兼容型 SoC

回到顶部

传感器
器件型号 名称
TMP390 超小型、双通道、0.5µA、电阻器可编程温度开关
DRV5021-Q1 汽车类 2.5V 至 5.5V 霍尔效应单极开关
DRV5055-Q1 汽车类高精度 3.3V 或 5V 比例式双极霍尔效应传感器系列
DRV5056-Q1 汽车类高精度 3.3V 或 5V 比例式单极霍尔效应传感器系列
OPT3004 具有增强型角红外阻隔功能的数字环境光传感器 (ALS)

回到顶部

数据转换器
器件型号 名称
TX7316 具有集成传输波束形成器的 16 通道三级 或 8 通道五级变送器
ADS1260-Q1 具有 PGA、VREF 和 IDAC 的汽车类 24 位、40kSPS、5 通道 Δ-Σ ADC
ADS1261-Q1 具有 PGA、VREF、IDAC 和交流激励的汽车类 24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC
ADS8353-Q1 具有单端输入的汽车类 16 位 600kSPS 双通道同步采样 SAR ADC
ADS125H02 具有 ±20V 输入、PGA、IDAC、GPIO 和 VREF 的 24 位、40kSPS、双通道 Δ-Σ ADC
AFE2257 适用于数字 X 射线平板检测器的 256 通道模拟前端 (AFE)
TX7332 具有集成传输波束形成器的 32 通道三级变送器
ADC3244E 具有扩展温度范围的双通道 14 位 125MSPS 模数转换器 (DAC)
DAC43608 8 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC,采用微型 QFN 封装
DAC60504 四通道 16/14/12 位、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器
DAC61408 具有集成内部基准电压的 8 通道 12 位高电压输出 DAC
DAC61416 具有集成内部基准电压的 16 通道 12 位高电压输出 DAC
DAC71416 具有集成内部基准电压的 16 通道 14 位高电压输出 DAC
DAC81408 具有集成内部基准电压的 8 通道 16 位高电压输出 DAC
DAC8741H 符合 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 PROFIBUS PA 标准且具有 SPI 接口的调制解调器
ADS1278-SP 抗辐射加固 24 位 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC

回到顶部