新闻稿

三款新型D类放大器破解智能家居音频设计难题

三款新型D类放大器破解智能家居音频设计难题

德州仪器(TI)近日推出了三款新型数字输入D类音频放大器,可帮助工程师设计更多具有高解析音频的智能家居与语音启动应用。通过将首创集成、实时保护和新调制方案三者相结合,德州仪器推出的这款新型音频设备可帮助设计人员缩小布板空间并节约物料成本(BOM)。三款新型放大器专为不同功率等级的个人电子产品设计,包括智能音箱、回音壁(Sound Bar)、电视机、笔记本电脑、投影仪及物联网(IoT)相关应用。如需了解更多信息,敬请访问www.ti.com.cn/premiumsound-pr-cn

通过TAS2770 15-Waudio放大器增加音量、提高音质并简化语音捕获

  • 有效将高输出峰值功率置于小型扬声器中TAS2770 作为首款宽电源I/V感测放大器,与TI智能放大器算法搭配使用,可为扬声器提供最先进的实时保护。在装有小型音箱的应用中,TAS2770放大器可对扬声器状况实施监控,在提升音质的同时增加音量,且实现这一切都无需更改工业设计。
  • 无需更改音频设计便可添加语音指令TAS2770是业内首款将数字麦克风输入与I/V感测放大器相结合的音频前端(AFE)。在语音启动应用中,TAS2770可在捕获语音和周围声音信息时实现回声消除及降噪。
  • 预防音频削波和降压:TAS2770会对电池电压进行监控并当音频信号超过设定的阈值时,自动降低信号增益。这一功能可帮助设计人员预防音频削波,延长充电结束后的播放时间,而且不会降低音质。

 

TAS5825M音频放大器可帮助您的智能音箱处理192 kHz的音频信号

  • 增强和保护系统音频质量:TAS5825M音频放大器支持192 kHz输入采样频率,集成工艺流程灵活,可帮助设计人员通过最少的工作量来获取高质量音频。此外,TAS5825M还可为扬声器提供低音增强和过热保护。
  • 简化回声消除:TAS5825M的专用串行音频接口数据输出为应用处理器提供环境声音信息。
  • 更低功耗:工程师可以通过TAS5825M专有混合模式调制方案,在不降低音质的情况下降低空耗和散热。

 

TAS3251音频放大器可帮助提高音质和系统可靠性

  • 结合高性能和高集成度:TAS3251是业内首个集成数字输入解决方案的放大器,支持最高2x175 W的输出功率和性能,以上均在单一封装内。
  • 实现可靠的高功率音频:使用TAS3251可实现高达96kHz的灵活处理和自我保护功能,包括逐周期电流限制和直流扬声器保护。

 

这些新款D类放大器已纳入TI优质音频放大器产品组合,工程师可利用这些放大器设计多种优质音频应用系统,包括从汽车到个人电子产品和专业音频系统等各种应用。

工具和加速设计支持

设计人员可以使用 TI PurePath™控制台软件 轻松配置TAS2770、TAS5825M和TAS3251 D类音频放大器。工程师可利用TAS2770 立体声音频子系统参考设计 快速启动设计。TI还提供其它资源和参考设计,帮助工程师开展 智能扬声器设计

封装和供货

TAS2770 D类音频放大器现已通过TI Store和授权分销商批量供货。此外,您可通过TI Store获取TAS5825M的预生产样片。同时,TAS3251EVEM评估模块即日起也可通过TI Store及授权分销商订购。TAS3251放大器将于2018年第二季度内开始批量供货。封装信息详见下表。

产品

封装

评估模块

现在可在TI Store订购

TAS2770 I/V感测音频扩大器

26-pin VQFN

TAS2770EVM

TAS2770RJQR

TAS5825M 192kHz 处理音频放大器

32-pin VQFN

TAS5825MEVM

PTAS5825MRHBR

TAS3251 高输出功率音频放大器

56-pin HSSOP

TAS3251EVM

于2018年第二季度内开始批量供货

了解TI放大器的更多信息