新闻稿

TI超小型5.5V DC/DC降压电源模块实现真正的6A性能

TI超小型5.5V DC/DC降压电源模块实现真正的6A性能

德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出了一款5.5V降压型电源模块,可提供真正的持续6A输出电流和高达95%的效率。易用的TPSM82480 DC/DC模块将功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和屏蔽电感集成到一个小尺寸封装中,用于空间和高度受限的应用。例如负载点电信、网络、测试和测量电源。欲了解更多信息、样品和评估模块,请访问www.ti.com.cn/TPSM82480-pr-cn

TI高度集成的TPSM82480在整个温度范围内保持所需的6A输出电流,无需额外的气流。这是通过使用两相控制拓扑来实现的,该拓扑共享各相之间的负载以确保高效率和均流操作。其他功能还包括可调节软启动、支持多级处理器的电压选择(VSEL),以及电源状态良好指示。

TPSM82480的主要特性和优势

  • 超小尺寸:两个输入/输出电容器和两个电阻器构成了仅占80mm2的完整解决方案,且高度仅为1.5mm。
  • 高效率:可选的自动省电模式在整个负载范围内保持高效率。
  • 热保护:散热良好的输出提醒系统在过热之前降低其功率。

供货及封装
TPSM82480的原型样品现可通过TI商店订购。该模块采用24引脚四方扁平微型(QFM)MicroSIP™封装。订购TPSM82480EVM-002评估模块并下载PSpice瞬态模型。使用WEBENCH® Power Designer创建一个完整的5.5V,6-A DC/DC降压解决方案。

TPSM82480是TI丰富DC/DC电源模块产品系列的最新成员,将电感器和MOSFET集成到一个封装中,以节省布板空间并简化原型制造、设计和生产。

了解更多信息