新闻稿

TI推出新款1MHz有源钳位反激式芯片组和业界首款6A三级降压电池充电器,可将电源尺寸和充电时间减少一半

TI推出新款1MHz有源钳位反激式芯片组和业界首款6A三级降压电池充电器,可将电源尺寸和充电时间减少一半

德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出了多款新型电源管理芯片,可帮助设计人员提高个人电子设备和手持工业设备的效率,缩小电源和充电器解决方案的尺寸。

TI推出的新款芯片组将UCC28780有源钳位反激式控制器和UCC24612同步整流器控制器相结合,工作频率高达1MHz,可帮助将AC/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。对于需要在小尺寸解决方案中最大化充电效率的电池供电电子设备而言,TI新推出的bq25910 6A三级降压电池充电器可在智能手机、平板电脑和电子销售终端(EPOS)中将解决方案尺寸减小60%。

TI高压电源解决方案副总裁Steve Lambouses表示:“消费者希望以更小的尺寸实现更快速的充电,这些新解决方案不仅能够实现这一目标,而且还能使设计人员以更低的功耗实现比之前更多的功能。”

探索这些新款电源管理器件,了解TI为工程师提供的其它创新、设计和学习辅助工具,欢迎于当地时间2018年3月4日至8日亲临在美国德克萨斯州圣安东尼奥市举行的应用电力电子会议(APEC)501号TI展台。

有源钳位反激式芯片组符合现代效率标准

UCC28780同时支持氮化镓(GaN)和硅(Si)FET,先进的自适应功能使有源钳位反激式拓扑结构满足现代效率标准要求。采用基于输入和输出条件改变操作的多模态控制,将UCC28780与UCC24612搭配后,可以在满负载和轻负载条件下实现并保持高效率。如需了解更多信息,敬请访问http://www.ti.com.cn/UCC28780-pr-cnhttp://www.ti.com.cn/UCC24612-pr-cn

  • 功率密度提高一倍:该芯片组可在高达1MHz的频率下实现高效运行,与目前的解决方案相比,可将尺寸缩小50%,而且功率密度更高。
  • 高效率:多模态控制在满载情况下可实现高达95%的效率,待机功耗小于40mW,超过CoC Tier 2和美国能源部(DoE)VI级能效标准。对于75W以上的设计,工程师还可以将芯片组与新款6引脚功率因数校正(PFC)控制器UCC28056进行搭配。该控制器针对轻载效率和低待机功耗进行了优化,符合强制性国际电工技术委员会(IEC)61000-3-2 交流电流谐波限制规定。
  • 简化设计:通过使用自适应零电压开关(ZVS)控制等功能,工程师可以通过结合电阻设置和自整定控制器,轻松设计系统。

三级降压电池充电器可实现更高的充电效率

采用创新的三级功率转换技术,bq25910与传统架构相比,可显著降低热损耗,将充电速度提高50%。如需了解更多信息,敬请访问http://www.ti.com.cn/bq25910-pr-cn

  • 小尺寸解决方案:bq25910集成了MOFSET和无损电流感测功能,可减少印刷电路板(PCB)空间,并允许设计人员使用小型0.33μH电感器,从而节省更多空间。
  • 更快的充电速度:bq25910可以实现95%的充电效率,可在不到30分钟的时间内将标准智能手机电池从空电量充电至70%。
  • 灵活的系统设计:即使将电池放置在系统充电器之外,差分电池电压检测线也可以通过绕过PCB中的寄生电阻实现快速充电,提供更精确的电压测量。

 

封装和供货

所有这些新款器件现均有提供,封装和评估模块供货情况如下表所列。

 

UCC28780

UCC24612

UCC28056

bq25910

封装类型

小外形集成电路(SOIC)和四方扁平无引脚(QFN)

小外形晶体管(SOT)-23

SOT-23

晶片级封装(WCSP)

评估模块(EVM)

UCC28780EVM-002

UCC24612-1EVM

UCC28056EVM-296

bq25910EVM-854

了解有关TI创新功率集成电路、工具和培训组合的更多信息