新闻稿

TI 推出业界首款精密纳米功率运算放大器

新型纳米功率运算放大器可最大限度延长电池和传感器的寿命

20161114日,北京讯德州仪器(TI)近日推出业界首款精密纳米功率运算放大器(op amp)。LPV811和LPV812的静态电流低至320 nA,是新系列四款新超低功耗运算放大器的组成部分。新系列运算放大器的功耗比同类精密运算放大器低60%,偏移电压低至300μV,能够延长电池和传感器的寿命,适用于楼宇自动化、有线和无线传感器节点以及可穿戴设备等应用。如需了解该系列的更多信息或订购样品,敬请访问http://www.ti.com.cn/nanopower-pr-cn

LPV811系列的主要特性和优势:

  • 低功耗:具有业界领先的静态电流,无需采用循环占空,这些纳米功率运算放大器能够实现更高能效的4-20mA环路系统,延长电池寿命,降低电池更换成本。
  • 高精度:LPV811和LPV812具有低至300μV的高精度偏移电压和纳米功耗的电流,有助于检测低浓度的环境气体,增加双电极电化学传感器的寿命和灵敏度。
  • 低压操作在单电源电压低至1.6V的条件下工作,通用运算放大器LPV801和LPV802以及精密运算放大器LPV811和LPV812可以在低压电池条件下保持连续性能。
  • 抗电磁干扰(EMI)性强:500 MHz至1 GHz频率范围内的输入抑制比大于80dB,减少了对外部滤波元件的需求,为EMI敏感应用节省了设计时间,可根据国际标准组织进行快速的系统认证。

此外,LPV811系列放大器可以驱动ADS7042 SAR模数转换器,帮助实现超低功耗模拟前端。

立即启动设计所需的工具与支持
纽扣电池使用寿命超过10年的低功耗一氧化碳传感器参考设计展示了LPV811纳米功率运算放大器和CC2650 SimpleLink™多标准无线微控制器(MCU)如何降低功耗,将一氧化碳气体探测器的电池寿命延长至10年,并将其感测范围扩大到1,000 ppm。设计人员还可以使用一整套在线支持资源,包括完整的TI Designs和SPICE模型。

封装和供货
TI超低功耗运算放大器产品组合中这些新器件的封装类型如下表所示。


产品

封装

运算放大器类型

LPV801

5SOT-23

单通道、通用

LPV802

8VSSOP

双通道、通用

LPV811

5SOT-23

单通道、精密

LPV812

8VSSOP

双通道、精密

LPV811系列是TI不断扩大的创新超低功耗运算放大器产品组合中的最新产品,提供了功率、效率和精度的领先组合。探索TI的整个超低功耗运算放大器产品组合

了解关于TI运算放大器产品系列的更多信息