其输出驱动为 1.5A,且有源滤波器在紧凑型 48 引脚、热增强型 QFN 封装中超出 CENELEC 要求。增加 C2000 后,实现了完全可编程的单封装解决方案,支持多种调制和协议,可轻松适应各种新兴标准。
智能电网和智能控制应用 | 推荐器件 | 软件
TI 的电力线通信 (PLC) 技术向设计人员提供了完整的硬件和软件解决方案,为各种应用引进了灵活、高效和可靠的网络功能。凭借独特的模块化硬件架构和灵活的软件框架,TI 的 PLC 解决方案是行业唯一 基于 PLC 的技术,可使用单一平台支持多种协议标准和调制方案,让设计人员可以在全球市场利用各个产品系列。此平台的灵活性在简化端对端产品设计的同时,还让开发人员可以优化特定环境工作条件的硬件和软件性能。基于 TI 功能强大的 C2000™ 微处理器架构,开发人员可以选择处理能力和外设的合适组合,以便将 PLC 添加至现有设计或使用 PLC 通信实施完整应用。
为了开始使用 TI 的 PLC 调制解调器解决方案并将网络引入下一代计量、照明或控制应用,TI 提供了各种演示平台和开发套件。
电力线通信技术提升了大量智能电网应用(包括智能电量计、照明、太阳能、电动汽车充电、智能设备、家庭自动化、智能楼宇控制和网络)的智能性和可靠性。TI 提供强大的低频窄带 PLC 技术,可确保数据完整性,同时降低功耗和系统成本,适合各种应用(如智能抄表和控制应用)。开发人员还可以使用 TI plcSUITE™ 加快设计、调优和测试;其中 TI plcSUITE™ 是在完整软件框架内提供可编程调制和协议库的全面开发平台。TI 的 PLC 发展蓝图将为开发人员提供适用于智能电网各个阶段的 PLC 解决方案,从公用变电站到整个家庭局域网络。
返回页首
PRIME
G3
FlexOFDM™
TI 基于 OFDM 的电力线载波 "解决" 方案
TMDSPLCKIT-V2 plcSuite 软件库