特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.
Supports wireless, digital key, PCS, EMS, hardware, software, firmware, design tools and simulation
深圳市昇润科技有限公司(品牌TTC),研发中心位于中国深圳。 是一家致力于研发和生产近距离无线通讯产品的、 能为客户提供射频核心器件供应和系统集成开发、技术支持及整体解决方案的国家级高新技术企业;同时,也是德州仪器(TI)亚太地区最专业的第三方技术和产品服务商;公司拥有60余项发明和实用新型专利,产品通过BQB、FCC、RED、IC、SRRC、ROHS、REACH等认证;我们持续推行ISO9001:2015、IATF16949质量管理体系,全面实现了工业3.0自动化生产,确保为全球客户提供高品质、高性价比的优质服务。
昇润科技在无线通讯技术和应用领域深耕多年,擅长BLE&NFC&Zigbee&UWB等产品协议栈应用、系统兼容性、多设备互联互通、综合角色应用、复合型定位算法。产品具有低功耗、长待机、远距离、高安全、稳定性强、一致性好等技术特性。服务全球上千家客户,包括为知名汽车品牌提供符合CCC3.0、ICCE等行业联盟的数字钥匙系统,批量供应多款车规级的无线通讯产品。
-
+0-755-8623-3846
- 联系合作伙伴
- www.ttcble.com
- 开发套件
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
- Unit 505,Block c,First Building,Smart Park,No.76 Baohe Road,Longgang District, Shenzhen
- Shenzhen, Guangdong, 518116
- China
资源
TTC-3P-AUTO-MODULES — TTC automotive Bluetooth Low Energy modules
HY-42Q101 Bluetooth low energy single mode module is for AEC-Q100 qualified automotive
applications, automotive device specification temperature Grade 2: ( –40°C to +105°C),
HY-42Q101 is a single mode device, targeted for low-power energy sensors and accessories.
HY-42Q101 offers all Bluetooth (...)
TTC-3P-AUTO-PEPS-SYSTEM — 基于 CC2642xx 和 CC2340R5xx 的 TTC PEPS 系统
系统工作电压:9 至 16V
额定电压:14V
CLTC 能耗 ≤140mA
系统静态电流:≤1mA(蓝牙通信功能关闭) ≤10mA(蓝牙通信功能开启)
工作温度:-40℃~125℃
使用寿命:10 年
- 以车辆为中心,360 度全方位实现超过 30 米的遥控距离
- 蓝牙通信频率为 2.4GHz
- 车内外的定位精度小于 20cm
- 首次蓝牙连接时间小于 1.5 秒,非首次连接小于 0.5 秒
- 蓝牙认证距离为 30m ± 1.5m,蓝牙连接距离为 50m ± 1.5m
- 欢迎距离为 3~5 米
- 能够准确识别手机是否在车内
- 首次连接和非首次连接均具有静默连接功能
蓝牙芯片:
- 符合 (...)
TTC-3P-BLUETOOTH-MODULES — TTC 低功耗蓝牙模块
HY-23400XP 集成了低功耗蓝牙应用所需的所有功能,是一款专用于低功耗智能器件和物联网应用的高度集成式蓝牙 5.3 模块。
此外,HY-234001P 为低功耗产品应用提供了 10 个可编程 GPIO,并提供了多种 PCB 天线。
HY-23400XP 提供面向客户应用的所有低功耗蓝牙功能:无线电、堆栈、配置文件和应用空间。该模块还提供用于连接传感器的灵活硬件接口。
HY-23400XP 可由标准 3V 纽扣电池或一对 AAA 电池直接供电。在超低功耗关断模式下,该模块仅消耗 0.15µA 电流,并且在几微秒内即可唤醒。
HY-234001P 的传输距离大于等于 80 (...)
TTC-3P-WIFI-MODULE — 适用于 CC3301 SimpleLink Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙配套 IC 的 TTC WiFi 模块
Wi-Fi 6 (802.11ax) & 低功耗 Bluetooth® 5.3 模块
配套 IC 适用于任何能够运行 TCP/IP 堆栈的处理器或 MCU 主机
集成式 2.4GHz PA,适用于输出功率高达 +20dBm 的完整无线解决方案。
应用领域:电网基础设施、楼宇和家居自动化、智能家居、医疗、零售自动化和支付、打印机
开发套件 (SDK)
无线协议支持
• Wi-Fi 6
• 低功耗蓝牙 5.3
增强的安全性
多角色支持(例如,并发 STA 和 AP)
可选天线分集或选择
TTC-3P-ZIGBEE-MODULES — TTC Zigbee 模块
HY-52PX01 PC 是基于 SimpleLink™ CC2652P 进行开发的。它是一款多协议 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持以下协议:Thread、Zigbee®、低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 (6LoWPAN) 的智能对象、专有系统(包括 2.4GHz 的 TI 15.4-Stack)和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序实现的并发多协议。该器件经过优化,可在楼宇安防系统、HVAC、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐以及联网外设市场中实现低功耗无线通信和高级检测。