主页 设计和开发 合作伙伴目录
Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.

Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.

Supports innovative solutions, hardware design, control algorithms, protocol and drivers

深圳简从科技是一家先进的物联网和嵌入式智能产品方案设计公司。采用行业最新技术专注提供创新型解决方案,支持完整的软硬件设计。可以简便快速的满足客户的实际应用需求。                                   简从科技拥有杰出的研发、市场和服务团队,为全球客户提供高品质的产品和技术服务。提供包含各种无线协议传输模块,毫米波雷达检测模块、嵌入式控制主板以及针对单片机应用的产品方案等以满足多种应用场合。公司核心技术团队具备长期的行业从业经历,依托多年行业项目积累,已经突破多项关键技术,并结合行业应用,已完成多款创新产品发布。我们的产品主要应用于无线通讯、智能设备、工业控制、汽车电子等领域。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR16006 具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器

 

Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G3507 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、3 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm M0+ MCU MSPM0L1306 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

BLDC 驱动器
DRV8316 具有集成电流检测功能和集成 FET、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器

 

反向缓冲器和驱动器
SN74HC14 具有施密特触发输入的 6 通道、2V 至 6V 反相器

 

湿度传感器
HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LM1117 800mA 15V 线性稳压器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 印度
公司总部
  • Room B601, B Tower, Jingu Park, No.88 Longzhu 4th Road, Nanshan
  • Shenzhen, Guangdong, 518073
  • China

资源

评估板

GENCN-3P-GCM00L5 — 深圳简从科技 GCM00L5 湿度和温度传感器板参考设计

深圳简从科技 GCM00L5 是一款小型湿度和温度传感器控制板参考设计。传感器可检测当前环境空气温度和相对湿度,并具有电子墨水屏显示面板,使用户更容易读取当前环境值。此设计使用 MSPM0L1306 低功耗微控制器单元 (MCU)、HDC2080 低功耗湿度和温度传感器以及作为电子墨水屏的显示模块。GCM00L5 设计为使用 3V 标准纽扣电池(CR2032、220maH)。

评估板

GENCN-3P-GCM00M02 — 深圳简从科技 GCM00M02 无刷直流电机控制器参考设计

深圳简从科技 GCM00M02 是一款无刷直流 (BLDC) 电机控制器参考设计,可实现高达 60W 的连续运行。此设计采用微控制器 MSPM0G3507 TI Arm® Cortex®-M0+ MCU 和具有集成电流检测功能的 DRV8316 三相电机驱动器集成电路 (IC)。无刷直流 (BLDC) 电机控制器使用 PID 控制算法实现对直流电机的中等精度控制,包括扭矩、速度和角度控制。控制器可通过上位机的控制参数进行设置,上位机无需编写复杂的算法,只需简单地设置参数即可完成直流电机控制。

评估板

GENCN-3P-MSPM0L130X — GENCON-MSPM0L-MiniEVB evaluation board for M0 applications

The GCT-MSPM0L130X-EVK   is an easy-to-use evaluation kit (EVK) for 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU. It contains everything needed to start developing on the MSPM0L series M0+ MCU platform.we can provide three different core boards  Core-MSPM01306XRHB,Core-MSPM01305XRGE and Core-MSPM0L1106XDGS28.

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。