器件标识查找
使用此工具根据封装顶部标识查找 TI 产品信息。 您可以按 TI 器件上的实际标识或 TI 器件型号搜索。
器件型号
|
标记 | 封装 | 引脚数 |
状态
|
描述
|
---|---|---|---|---|
UCC38050DR | 38050 | D | 8 |
|
Transition mode PFC controller with 15.6V/9.7V UVLO and IEC61000-3-2 compliance, -40°C to 85°C |