器件标识查找

使用此工具根据封装顶部标识查找 TI 产品信息。 您可以按 TI 器件上的实际标识或 TI 器件型号搜索。

搜索方式

  
搜索关键词


器件型号
标记 封装 | 引脚数
状态
描述
UCC38050D 38050 D | 8 ACTIVE Transition mode PFC controller with 15.6V/9.7V UVLO and IEC61000-3-2 compliance, -40°C to 85°C