器件标识查找
使用此工具根据封装顶部标识查找 TI 产品信息。 您可以按 TI 器件上的实际标识或 TI 器件型号搜索。
器件型号
|
标记 | 封装 | 引脚数 |
状态
|
描述
|
---|---|---|---|---|
LM2623ALD/NOPB | 2623A | NHE | 14 |
|
0.8V to 14V input voltage, 2A load current, step-up DC-DC |