功耗最低的零交越运算放大器 - 更低的功耗、更高的性能
OPA369 精密放大器是业界功耗最低的零交越运算放大器。拥有独特的单输入级架构,该器件能在无输入交越的情况下达到轨至轨性能。1A 静态电流、小型 SC70 封装以及低至 1.8V 的操作电压,OPA369 简化了电池供电便携式应用中的高性能设计。
 |
| |
| 主要特性 |
| • |
低功耗:1µA(最高) |
| • |
零交越输入级: |
| |
| - |
轨至轨输入/输出 |
| - |
CMRR: 100dB(最低) |
|
| • |
低偏移电压:750µV(最高) |
| • |
操作电压低至 1.8V |
| • |
单路和双路版本 |
| • |
封装:SC70、SOT23 和 MSOP |
|
|
| 主要应用 |
| • |
便携式仪表 |
| • |
便携式医疗设备 |
| • |
传感器信号调节 |
| • |
便携式消费类设备 |
| • |
其它多种应用 |
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
 |
|
|