质量和可靠性


材料成分搜索

的详细信息 "ADS8509IDB" 正在供货

选择一个下载组件信息的方式:

当前产品信息

TI 器件型号 铅涂层/焊球材料 MSL 等级/回流焊峰 组装地点 封装 | 引脚数 封装主体尺寸(mm) 器件总重 (mg) *
ADS8509IDB NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR TI MALAYSIA A/T DB | 28 5.3x10.2x1.95 288.100000

*器件总重 (mg)
汇总质量为舍入值,该值约介于具体质量值的 +/- 10% 之内。

环境等级信息

RoHS REACH 绿色环保状态 IEC 62474 DB
Yes Yes Yes Yes

组件信息

  均质材料级别 组件级别
组件 物质 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys Iron 7439-89-6 0.000002 0.000552 6 0.000001 0
Magnesium and Its Alloys Magnesium 7439-95-4 0.000002 0.000552 6 0.000001 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Beryllium 7440-41-7 0.000004 0.001104 11 0.000001 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Calcium 7440-70-2 0.000011 0.003035 30 0.000004 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Yttrium 7440-65-5 0.000011 0.003035 30 0.000004 0
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.362378 99.989791 999898 0.125783 1258
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.000007 0.001931 19 0.000002 0
Sub-Total     0.362415 100 1000000 0.125795 1258
Die Attach Adhesive
Precious Metals Silver 7440-22-4 1.031014 70.000007 700000 0.357868 3579
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 0.441863 29.999993 300000 0.153372 1534
Sub-Total     1.472877 100 1000000 0.511240 5112
Lead Frame
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 82.506270 97.410000 974100 28.638190 286382
Copper and Its Alloys Iron 7439-89-6 2.032800 2.400000 24000 0.705600 7056
Copper and Its Alloys Phosphorus 7723-14-0 0.025410 0.030000 300 0.008820 88
Other Nonferrous Metals and Alloys Lead 7439-92-1 0.025410 0.030000 300 0.008820 88
Other Nonferrous Metals and Alloys Tin 7440-31-5 0.025410 0.030000 300 0.008820 88
Zinc and Its Alloys Zinc 7440-66-6 0.084700 0.100000 1000 0.029400 294
Sub-Total     84.700000 100 1000000 29.399640 293996
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys Nickel 7440-02-0 1.617040 95.120000 951200 0.561280 5613
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.013260 0.780000 7800 0.004600 46
Precious Metals Palladium 7440-05-3 0.069700 4.100000 41000 0.024200 242
Sub-Total     1.700000 100 1000000 0.590080 5901
Mold Compound
Other Inorganic Materials Fused Silica 60676-86-0 170.512647 88.000000 880000 59.185478 591855
Other Plastics and Rubber Carbon Black 1333-86-4 0.581293 0.300000 3000 0.201769 2018
Other Plastics and Rubber Organic Phosphorus 1330-78-5 1.065704 0.550000 5500 0.369909 3699
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 21.604727 11.150000 111500 7.499069 74991
Sub-Total     193.764371 100 1000000 67.256225 672562
Semiconductor Device
Ceramics / Glass Doped Silicon 7440-21-3 6.099128 100.000000 1000000 2.117027 21170
Sub-Total     6.099128 100 1000000 2.117027 21170

Total

    288.098791     100 1000000

重要信息/免责声明

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息,TI 已尽力采取合理的措施来提供任何所需或可用信息,并会继续这样做。 TI 可能尚未对引入的材料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。 TI 和 TI 供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。 材料成分信息“按原样”提供。
有关更多信息,请联系TI 客户支持