质量和可靠性


材料成分搜索

的详细信息 "OPA365AIDRG4" 正在供货

选择一个下载组件信息的方式:

当前产品信息

TI 器件型号 铅涂层/焊球材料 MSL 等级/回流焊峰 组装地点 封装 | 引脚数 封装主体尺寸(mm) 器件总重 (mg) *
OPA365AIDRG4 NIPDAU Level-1-260C-UNLIM TI MALAYSIA A/T D | 8 3.91x4.9x1.58 101.900000

*器件总重 (mg)
汇总质量为舍入值,该值约介于具体质量值的 +/- 10% 之内。

环境等级信息

RoHS REACH 绿色环保状态 IEC 62474 DB
Yes Yes Yes Yes

组件信息

  均质材料级别 组件级别
组件 物质 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Other Nonferrous Metals and Alloys Calcium 7440-70-2 0.000001 0.002162 22 0.000001 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Yttrium 7440-65-5 0.000001 0.002162 22 0.000001 0
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.046243 99.993513 999935 0.045361 454
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.000001 0.002162 22 0.000001 0
Sub-Total     0.046246 100 1000000 0.045364 454
Die Attach Adhesive
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.236377 80.000068 800001 0.231868 2319
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 0.059094 19.999932 199999 0.057967 580
Sub-Total     0.295471 100 1000000 0.289834 2898
Lead Frame
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 37.624655 97.701000 977010 36.906886 369069
Copper and Its Alloys Iron 7439-89-6 0.824114 2.140000 21400 0.808392 8084
Copper and Its Alloys Phosphorus 7723-14-0 0.012708 0.032999 330 0.012466 125
Zinc and Its Alloys Zinc 7440-66-6 0.048523 0.126001 1260 0.047597 476
Sub-Total     38.510000 100 1000000 37.775341 377753
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys Nickel 7440-02-0 1.864352 95.120000 951200 1.828786 18288
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.015288 0.780000 7800 0.014996 150
Precious Metals Palladium 7440-05-3 0.080360 4.100000 41000 0.078830 788
Sub-Total     1.960000 100 1000000 1.922609 19226
Mold Compound
Other Inorganic Materials Fused Silica 60676-86-0 52.946134 88.000001 880000 51.936075 519361
Other Plastics and Rubber Carbon Black 1333-86-4 0.180498 0.300000 3000 0.177055 1771
Other Plastics and Rubber Organic Phosphorus 1330-78-5 0.330913 0.549999 5500 0.324600 3246
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 6.708516 11.150000 111500 6.580537 65805
Sub-Total     60.166061 100 1000000 59.018267 590183
Semiconductor Device
Ceramics / Glass Doped Silicon 7440-21-3 0.967033 100.000000 1000000 0.948585 9486
Sub-Total     0.967033 100 1000000 0.948585 9486

Total

    101.944811     100 1000000

重要信息/免责声明

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息,TI 已尽力采取合理的措施来提供任何所需或可用信息,并会继续这样做。 TI 可能尚未对引入的材料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。 TI 和 TI 供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。 材料成分信息“按原样”提供。
有关更多信息,请联系TI 客户支持