质量和可靠性


材料成分搜索

的详细信息 "TPS55340RTER"

选择一个下载组件信息的方式:

当前产品信息

TI 器件型号 铅/焊球涂层 MSL/回流焊等级 组装地点 封装 | 引脚数 封装主体尺寸(mm) 器件总重 (mg) *
TPS55340RTER CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR TI MALAYSIA A/T RTE | 16 3x3x0.75 20.500000

* 器件总重 (mg)
汇总质量为舍入值,该值约介于具体质量值的 +/- 10% 之内。

组件信息

  均质材料级别 组件级别
组件 物质 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 0.248011 99.997581 999976 1.211072 12111
Copper and Its Alloys Iron 7439-89-6 0.000001 0.000403 4 0.000005 0
Other Inorganic Materials Sulfur 7704-34-9 0.000001 0.000403 4 0.000005 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Manganese 7439-96-5 0.000001 0.000403 4 0.000005 0
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.000003 0.001210 12 0.000015 0
Sub-Total     0.248017 100 1000000 1.211101 12111
Die Attach Adhesive
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.468011 81.099988 811000 2.285363 22854
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 0.109068 18.900012 189000 0.532594 5326
Sub-Total     0.577079 100 1000000 2.817957 28180
Lead Frame
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 9.444630 99.250000 992500 46.119440 461194
Other Nonferrous Metals and Alloys Chromium 7440-47-3 0.024742 0.260004 2600 0.120819 1208
Other Nonferrous Metals and Alloys Tin 7440-31-5 0.023790 0.250000 2500 0.116170 1162
Zinc and Its Alloys Zinc 7440-66-6 0.022838 0.239996 2400 0.111521 1115
Sub-Total     9.516000 100 1000000 46.467948 464679
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys Nickel 7440-02-0 0.162923 95.119744 951197 0.795576 7956
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.001336 0.780000 7800 0.006524 65
Precious Metals Palladium 7440-05-3 0.007023 4.100256 41003 0.034294 343
Sub-Total     0.171282 100 1000000 0.836394 8364
Mold Compound
Other Inorganic Materials Fused Silica 60676-86-0 7.886192 90.500003 905000 38.509369 385094
Other Plastics and Rubber Carbon Black 1333-86-4 0.043570 0.500000 5000 0.212760 2128
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 0.784262 8.999998 90000 3.829660 38297
Sub-Total     8.714024 100 1000000 42.551788 425518
Semiconductor Device
Ceramics / Glass Doped Silicon 7440-21-3 1.252230 100.000000 1000000 6.114810 61148
Sub-Total     1.252230 100 1000000 6.114810 61148

Total

    20.478632     100 1000000

重要信息/免责声明

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息,TI 已尽力采取合理的措施来提供任何所需或可用信息,并会继续这样做。 TI 可能尚未对引入的材料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。 TI 和 TI 供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。 材料成分信息“按原样”提供。
有关更多信息,请联系 TI 客户支持