质量和可靠性


材料成分搜索

的详细信息 "ISO7242CDWR" 正在供货

选择一个下载组件信息的方式:

当前产品信息

TI 器件型号 铅涂层/焊球材料 MSL 等级/回流焊峰 组装地点 封装 | 引脚数 封装主体尺寸(mm) 器件总重 (mg) *
ISO7242CDWR NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR TI TAIWAN A/T DW | 16 7.52x10.28x2.35 630.700000

*器件总重 (mg)
汇总质量为舍入值,该值约介于具体质量值的 +/- 10% 之内。

环境等级信息

RoHS REACH 绿色环保状态 IEC 62474 DB
Yes Yes Yes Yes

组件信息

  均质材料级别 组件级别
组件 物质 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys Iron 7439-89-6 0.000004 0.000499 5 0.000001 0
Magnesium and Its Alloys Magnesium 7439-95-4 0.000004 0.000499 5 0.000001 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Beryllium 7440-41-7 0.000008 0.000998 10 0.000001 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Calcium 7440-70-2 0.000024 0.002993 30 0.000004 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Yttrium 7440-65-5 0.000024 0.002993 30 0.000004 0
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.801895 99.990025 999900 0.127145 1271
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.000016 0.001995 20 0.000003 0
Sub-Total     0.801975 100 1000000 0.127157 1272
Die Attach Adhesive
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.564333 75.000000 750000 0.089478 895
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 0.188111 25.000000 250000 0.029826 298
Sub-Total     0.752444 100 1000000 0.119304 1193
Lead Frame
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 272.066980 97.585000 975850 43.137700 431377
Copper and Its Alloys Iron 7439-89-6 6.412400 2.300000 23000 1.016700 10167
Copper and Its Alloys Phosphorus 7723-14-0 0.041820 0.015000 150 0.006630 66
Zinc and Its Alloys Zinc 7440-66-6 0.278800 0.100000 1000 0.044200 442
Sub-Total     278.800000 100 1000000 44.205260 442053
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys Nickel 7440-02-0 1.279364 95.120000 951200 0.202850 2029
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.010491 0.780000 7800 0.001663 17
Precious Metals Palladium 7440-05-3 0.055145 4.100000 41000 0.008744 87
Sub-Total     1.345000 100 1000000 0.213257 2133
Mold Compound
Other Inorganic Materials Fused Silica 60676-86-0 297.771157 86.000000 860000 47.213237 472132
Other Plastics and Rubber Carbon Black 1333-86-4 1.038737 0.300000 3000 0.164697 1647
Other Plastics and Rubber Organic Phosphorus 1330-78-5 1.904350 0.550000 5500 0.301950 3019
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 45.531287 13.150000 131500 7.219233 72192
Sub-Total     346.245531 100 1000000 54.899112 548991
Semiconductor Device
Ceramics / Glass Doped Silicon 7440-21-3 2.749274 100.000000 1000000 0.435912 4359
Sub-Total     2.749274 100 1000000 0.435912 4359

Total

    630.694224     100 1000000

重要信息/免责声明

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息,TI 已尽力采取合理的措施来提供任何所需或可用信息,并会继续这样做。 TI 可能尚未对引入的材料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。 TI 和 TI 供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。 材料成分信息“按原样”提供。
有关更多信息,请联系TI 客户支持