质量和可靠性


材料成分搜索

的详细信息 ""

详细材料成分数据

鉴于模块和 EVM 材料成分报告的复杂性,详细报告未在线显示。 请从下面的下拉菜单下载此信息的电子表格或 XML 数据。

选择一个下载组件信息的方式:

当前产品信息

TI 器件型号 铅/焊球涂层 MSL/回流焊等级 组装地点 封装 | 引脚数 封装主体尺寸(mm) 器件总重 (mg) *

* 器件总重 (mg)
汇总质量为舍入值,该值约介于具体质量值的 +/- 10% 之内。

重要信息/免责声明

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息,TI 已尽力采取合理的措施来提供任何所需或可用信息,并会继续这样做。 TI 可能尚未对引入的材料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。 TI 和 TI 供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。 材料成分信息“按原样”提供。
有关更多信息,请联系 TI 客户支持