质量和可靠性


材料成分搜索

的详细信息 "DS100RT410SQE/NOPB"

选择一个下载组件信息的方式:

当前产品信息

TI 器件型号 铅/焊球涂层 MSL/回流焊等级 组装地点 封装 | 引脚数 封装主体尺寸(mm) 器件总重 (mg) *
DS100RT410SQE/NOPB CU SN Level-3-260C-168 HR Texas Instruments Electronics RHS | 48 7 x 7 x 0.8 144.500000

* 器件总重 (mg)
汇总质量为舍入值,该值约介于具体质量值的 +/- 10% 之内。

组件信息

  均质材料级别 组件级别
组件 物质 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 0.581488 98.166121 981661 0.402360 4024
Nickel and Its Alloys Nickel 7440-02-0 0.000003 0.000506 5 0.000002 0
Not Categorized Proprietary Materials 0.000041 0.006922 69 0.000028 0
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.000142 0.023972 240 0.000098 1
Precious Metals Palladium 7440-05-3 0.010662 1.799946 17999 0.007378 74
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.000015 0.002532 25 0.000010 0
Sub-Total     0.592351 100 1000000 0.409877 4099
Die Attach Adhesive
Precious Metals Silver 7440-22-4 1.069160 74.999980 750000 0.739800 7398
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 0.356387 25.000018 250000 0.246602 2466
Sub-Total     1.425547 100 1000000 0.986405 9864
Lead Frame
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 79.220160 96.000000 960000 54.816290 548163
Copper and Its Alloys Iron 7439-89-6 2.145546 2.600000 26000 1.484608 14846
Copper and Its Alloys Phosphorus 7723-14-0 0.123782 0.150001 1500 0.085651 857
Other Nonferrous Metals and Alloys Lead 7439-92-1 0.024756 0.030000 300 0.017130 171
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.841714 1.020000 10200 0.582423 5824
Zinc and Its Alloys Zinc 7440-66-6 0.165042 0.200000 2000 0.114201 1142
Sub-Total     82.521000 100 1000000 57.100305 571003
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys Tin 7440-31-5 0.482000 100.000000 1000000 0.334000 3335
Sub-Total     0.482000 100 1000000 0.334000 3335
Mold Compound
Other Inorganic Materials Fused Silica 60676-86-0 49.839362 90.500000 905000 34.486285 344863
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 5.231756 9.500000 95000 3.620107 36201
Sub-Total     55.071118 100 1000000 38.106393 381064
Semiconductor Device
Ceramics / Glass Doped Silicon 7440-21-3 4.427353 100.000000 1000000 3.063501 30635
Sub-Total     4.427353 100 1000000 3.063501 30635

Total

    144.519369     100 1000000

重要信息/免责声明

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息,TI 已尽力采取合理的措施来提供任何所需或可用信息,并会继续这样做。 TI 可能尚未对引入的材料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。 TI 和 TI 供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。 材料成分信息“按原样”提供。
有关更多信息,请联系 TI 客户支持