质量和可靠性


材料成分搜索

的详细信息 "LMV7239M5/NOPB"

选择一个下载组件信息的方式:

当前产品信息

TI 器件型号 铅/焊球涂层 MSL/回流焊等级 组装地点 封装 | 引脚数 封装主体尺寸(mm) 器件总重 (mg) *
LMV7239M5/NOPB CU SN Level-1-260C-UNLIM Texas Instruments Electronics DBV | 5 2.9 x 1.6 x 1.45 18.000000

* 器件总重 (mg)
汇总质量为舍入值,该值约介于具体质量值的 +/- 10% 之内。

组件信息

  均质材料级别 组件级别
组件 物质 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 0.017818 100.000000 1000000 0.098911 989
Sub-Total     0.017818 100 1000000 0.098911 989
Die Attach Adhesive
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.028960 75.000650 750006 0.160760 1608
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 0.009653 24.999353 249994 0.053586 536
Sub-Total     0.038613 100 1000000 0.214348 2143
Lead Frame
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 5.436408 96.509995 965100 30.178488 301785
Copper and Its Alloys Iron 7439-89-6 0.134065 2.379993 23800 0.744219 7442
Copper and Its Alloys Phosphorus 7723-14-0 0.001690 0.030000 300 0.009380 94
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.054077 0.960004 9600 0.300191 3002
Zinc and Its Alloys Zinc 7440-66-6 0.006760 0.120010 1200 0.037530 375
Sub-Total     5.633000 100 1000000 31.269806 312698
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys Tin 7440-31-5 0.700000 100.000000 1000000 3.900000 38858
Sub-Total     0.700000 100 1000000 3.900000 38858
Mold Compound
Other Inorganic Materials Silica 7631-86-9 10.189590 88.700000 887000 56.564260 565643
Other Nonferrous Metals and Alloys Metal Hydroxide Trade Secret 0.344631 3.000000 30000 1.913109 19131
Other Plastics and Rubber Carbon Black 1333-86-4 0.034463 0.299999 3000 0.191310 1913
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 0.919016 8.000000 80000 5.101625 51016
Sub-Total     11.487700 100 1000000 63.770308 637703
Semiconductor Device
Ceramics / Glass Doped Silicon 7440-21-3 0.137052 100.000000 1000000 0.760801 7608
Sub-Total     0.137052 100 1000000 0.760801 7608

Total

    18.014183     100 1000000

重要信息/免责声明

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息,TI 已尽力采取合理的措施来提供任何所需或可用信息,并会继续这样做。 TI 可能尚未对引入的材料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。 TI 和 TI 供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。 材料成分信息“按原样”提供。
有关更多信息,请联系 TI 客户支持