质量和可靠性


材料成分搜索

的详细信息 "LMV762QMM/NOPB" 正在供货

选择一个下载组件信息的方式:

当前产品信息

TI 器件型号 铅涂层/焊球材料 MSL 等级/回流焊峰 组装地点 封装 | 引脚数 封装主体尺寸(mm) 器件总重 (mg) *
LMV762QMM/NOPB SN Level-1-260C-UNLIM Texas Instruments Electronics DGK | 8 3 x 3 x 1 31.000000

*器件总重 (mg)
汇总质量为舍入值,该值约介于具体质量值的 +/- 10% 之内。

环境等级信息

RoHS REACH 绿色环保状态 IEC 62474 DB
Yes Yes Yes Yes

组件信息

  均质材料级别 组件级别
组件 物质 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Other Nonferrous Metals and Alloys Beryllium 7440-41-7 0.000001 0.001798 18 0.000003 0
Other Nonferrous Metals and Alloys Calcium 7440-70-2 0.000001 0.001798 18 0.000003 0
Precious Metals Gold 7440-57-5 0.055600 99.994600 999946 0.179400 1794
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.000001 0.001798 18 0.000003 0
Sub-Total     0.055603 100 1000000 0.179398 1794
Die Attach Adhesive
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.192048 75.000000 750000 0.619625 6196
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 0.064016 25.000000 250000 0.206542 2065
Sub-Total     0.256064 100 1000000 0.826167 8262
Lead Frame
Copper and Its Alloys Copper 7440-50-8 14.618636 96.550003 965500 47.165695 471657
Copper and Its Alloys Iron 7439-89-6 0.360356 2.380001 23800 1.162656 11627
Copper and Its Alloys Phosphorus 7723-14-0 0.004542 0.029998 300 0.014654 147
Precious Metals Silver 7440-22-4 0.139297 0.919999 9200 0.449429 4494
Zinc and Its Alloys Zinc 7440-66-6 0.018169 0.119999 1200 0.058621 586
Sub-Total     15.141000 100 1000000 48.851055 488511
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys Tin 7440-31-5 1.150000 100.000000 1000000 3.710000 37104
Sub-Total     1.150000 100 1000000 3.710000 37104
Mold Compound
Other Inorganic Materials Fused Silica 60676-86-0 11.999579 89.000000 890000 38.715547 387155
Other Nonferrous Metals and Alloys Metal Hydroxide Trade Secret 0.404480 3.000000 30000 1.305020 13050
Thermoplastics Epoxy 85954-11-6 1.078614 8.000001 80000 3.480050 34800
Sub-Total     13.482673 100 1000000 43.500614 435006
Semiconductor Device
Ceramics / Glass Doped Silicon 7440-21-3 0.908873 100.000000 1000000 2.932396 29324
Sub-Total     0.908873 100 1000000 2.932396 29324

Total

    30.994213     100 1000000

重要信息/免责声明

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息,TI 已尽力采取合理的措施来提供任何所需或可用信息,并会继续这样做。 TI 可能尚未对引入的材料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。 TI 和 TI 供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。 材料成分信息“按原样”提供。
有关更多信息,请联系TI 客户支持