ZigBee 概述

ZigBee® 是用于可靠低功耗网状网络的标准。

TI 提供:

  • 功耗最低:依靠一枚小型纽扣电池即可运行多年。
  • 可靠且标准化的网状网络:在工业环境中连接数百个节点。
  • 轻松设计:成熟而强大的“复制粘贴”套件和参考设计以及“业内最高水平”的软件堆栈、示例应用和 API

完整解决方案

无线微控制器 (MCU) 无线网络处理器 智能射频收发器
优势 占用空间小、高度集成、低成本 灵活、易于使用并可缩短上市时间 超低功耗或高性能
应用 CC2630 - 超低功耗 SimpleLink™ ZigBee 无线 MCU
CC2530 - SimpleLink ZigBee 无线 MCU
CC2531 - 带 USB 的 SimpleLink ZigBee 无线 MCU
CC2538 - ARM® Cortex®-M3 SimpleLink ZigBee 无线 MCU

ZigBee/MAC 802.15.4 堆栈和应用
任意 MCU
(MSP430™ MCU、Tiva™ C 系列 ARM® MCU)
任何处理器
(Sitara™ 处理器)
基于 IEEE802.15.4 的无线电协议
无线堆栈 带 UART/SPI/USB 接口的基于 CC253x 的 WNP
ZigBee/MAC 802.15.4 堆栈和应用
无线电 CC2630CC2530CC2531CC2538 CC2630CC2530CC2531CC2538 CC2520
射频前端(可选) CC2592
CC2592
CC2592

开始使用 ZigBee 解决方案

ZigBee 家庭自动化网关参考设计

ZigBee 家居自动化网关

基于 BeagleBone Black,将 ZigBee 技术集成到家居网关中

详细信息

Z-Stack™ 家庭

Z-Stack 家居自动化

下载 TI 用于 CC2530 和 CC2538 的符合 ZigBee 家居自动化 (ZHA) 标准的协议堆栈。

详细信息

ZigBee light link 开发套件

ZigBee Z-Stack 照明

轻松添加功能丰富的无线照明控制,通过新遥控器控制 LED 产品!

详细信息

ZigBee 指南

ZigBee 指南

了解我们的完整解决方案和最先进产品。

下载

Zigbee 联盟

ZigBee 联盟

为无线网络监控和控制产品建立开放式全球标准。

了解更多信息 - ZigBee 3.0

ConnecTIng Wirelessly 博客

ConnecTIing 无线博客

从 TI 专家和客户那里了解如何将物联网从蓝牙拓展到 Wi-Fi。

详细信息

视频