Tools & Software for WiLink™ Combo Solutions

套件与评估模块

Sitara AM335x 基于处理器的 BeagleBone Green Wireless

SeeedStudio BeagleBone Green Wireless 由 BeagleBoard.org 与 Seeed Studio 联合开发。这款全新的 BBGW 在 BeagleBone Black 开源硬件设计的基础上添加了两个 Grove 连接器,从而能够更轻松地连接到一系列 Grove 传感器。它是来自 BeagleBone 社区的首款 Wi-Fi + 蓝牙低功耗 (BLE) 开发板。只需一根 USB 电缆,便可在 10 秒内启动 Linux 并在 5 分钟内开始开发。

主要特性

  • 来自 BeagleBone 社区的首款 Wi-Fi + 蓝牙低功耗 (BLE) 开发板
  • 内置 2.4 GHz TI WLinkTM8 模块,采用双天线解决方案
  • 板载芯片天线
  • 兼容 IEEE 802.11b/g/n
  • 经 FCC、IC、ETSI/CE 和 TELEC 认证
  • 支持 AP+STA 通信模式
  • 符合蓝牙高级音频分发配置文件 (A2DP)
  • 支持 MRAA 库

Sitara AM335x 基于处理器的 BeagleBone Black

BeagleBone Black 是一个低成本、由社区支持的开发平台,适合 ARM® Cortex®-A8 处理器开发人员和业余爱好者。只需一根 USB 电缆,便可在 10 秒内启动 Linux 并在 5 分钟内开始 Sitara AM335x 处理器开发。BeagleBone Black 的板载闪存中附带 Debian GNU/Linux,可立即开始评估和开发。BeagleBone Black 还支持许多其他 Linux 发行版和操作系统,包括 Ubuntu、Android 和 Fedora。BeagleBone Black 的功能可使用称为“Cape”的插件板进行扩展,Cape 可插入到 BeagleBone Black 的两个 46 引脚双排扩展头。立即插入 WiLink 8 Beagle Cape 并开始在 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能应用上进行开发!其他 Cape 适用于 VGA、LCD、电机控制、原型设计、电池电源和其他功能。

StreamUnlimited Cape

TI 与 StreamUnlimited 联合开发的 WiLink 8 Wi-Fi®/Bluetooth®/蓝牙智能音频多室 Cape 可与 BeagleBone Black 协同提供一个精准多室音频同步平台。

  • 多个扬声器/Cape 之间实现超精准音频多室同步
  • StreamUnlimited 软件开发套件 (SDK) 支持一组丰富的在线音乐服务、UPnP、Airplay® 音频接收器、GStreamer 等。
  • 2.4 GHz 频带上的 Wi-Fi 双频带支持(具有 2x2 MIMO)以及 5 GHz 频带上的天线分集
  • Wi-Fi/蓝牙 (A2DP)/蓝牙智能共存和多角色 AP/站支持
  • 立体声 ADC/DAC 支持 - 板载立体声 ADC/DAC 和线路输入/输出连接器
  • 具有 TI Sitara™ AM335x 处理器
单击此处了解音频多室 Cape 参考设计

适用于 BeagleBone Black 的无线连接 Cape 解决方案

TI 和 Element14 联合开发了用于 BeagleBone Black 的组合型 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee® 和 NFC Cape。适用于 BeagleBone Black 的无线连接 Cape 具有 WiLink WL1837MOD 以及 TI CC2530 SoC,从而将 Wi-Fi、Bluetooth 和 802.15.4 全部融入一个便捷的 Cape 中!它的特色在于:

  • 2.4GHz 频带上的 Wi-Fi 双频带支持(具有 2x2 MIMO)以及 5GHz 频带上的天线分集
  • Wi-Fi/蓝牙 (A2DP)/蓝牙智能共存和多角色 AP/站支持
  • 对 IEEE 802.15.4、Zigbee 和 RF4CE 的支持
  • 包含动态 NFC 应答器(需要天线)
  • 采用 TI 的 SmartConfig™ 技术

了解有关 Element14 社区的更多信息

 

Sitara AM335x 评估模块

Sitara AM335x 评估模块 (EVM) 可使开发人员立即开始评估 Sitara AM335x 处理器系列(AM3352、AM3354、AM3356 和 AM3358),并开始构建便携式导航、便携式游戏设备和家庭/楼宇自动化等各种应用。立即插入 WiLink 8 COM8 模块并开始在 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能应用上进行开发!

WL1835MODCOM8 是 TI WiLink 8 组合模块系列的两款评估板之一。有关需要在 5GHz 频带和扩展温度范围中实现高性能的设计,请参阅 WL1837MODCOM8I

借助适用于 Sitara EVM 的 WL1835MODCOM8 套件,客户可将 Wi-Fi® 和 Bluetooth®(仅限 WL183x 模块)轻松添加到基于 TI Sitara 微处理器的嵌入式应用中。TI 的 WiLink 8 Wi-Fi + 蓝牙模块经过预先认证,可在经过功率优化的设计中提供高吞吐量和扩展的范围,并让 Wi-Fi 和蓝牙共存(仅限 WL183x 模块)。TI 可免费提供 Linux 和 Android 高级操作系统 (HLOS) 中针对 Sitara AM335x 微处理器的驱动程序(Linux 和 Android 版本有限制)。

Sitara AM572x 评估模块

Sitara AM572x 评估模块 (EVM) 提供了一个快速开始评估 Sitara AM57x 处理器(AM5728AM5726AM5718)的平台,并可加快 HMI、机器视觉、联网、医疗成像和许多其他工业应用的开发速度。它是基于双 ARM® Cortex® -A15、双 C66x 数字信号处理器 (DSP) 的开发平台,集成有 PCIe、SATA、HDMI、USB 3.0/2.0、双千兆位以太网等各种连接选项。Sitara AM572x EVM 还集成了视频和 3D/2D 图形加速,以及四核可编程实时单元 (PRU) 和双 ARM Cortex-M4 内核。立即插入 WiLink 8 COM8 模块并开始在 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能应用上进行开发!

WL1835MODCOM8 是 TI WiLink 8 组合模块系列的两款评估板之一。有关需要在 5GHz 频带和扩展温度范围中实现高性能的设计,请参阅 WL1837MODCOM8I

借助适用于 Sitara EVM 的 WL1835MODCOM8 套件,客户可将 Wi-Fi® 和 Bluetooth®(仅限 WL183x 模块)轻松添加到基于 TI Sitara 微处理器的嵌入式应用中。TI 的 WiLink 8 Wi-Fi + 蓝牙模块经过预先认证,可在经过功率优化的设计中提供高吞吐量和扩展的范围,并让 Wi-Fi 和蓝牙共存(仅限 WL183x 模块)。TI 可免费提供 Linux 和 Android 高级操作系统 (HLOS) 中针对 Sitara AM335x 微处理器的驱动程序(Linux 和 Android 版本有限制)。

Sitara AM437x 评估模块

Sitara AM437x 评估模块 (EVM) 可使开发人员立即开始评估 Sitara AM437x 处理器系列(AM4376、AM4377、AM4378 和 AM4379),并开始构建便携式导航、患者监护、条形码扫描仪和便携式数据终端等各种应用。立即插入 WiLink 8 COM8 模块并开始在 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能应用上进行开发!

WL1835MODCOM8 是 TI WiLink 8 组合模块系列的两款评估板之一。有关需要在 5GHz 频带和扩展温度范围中实现高性能的设计,请参阅 WL1837MODCOM8I

借助适用于 Sitara EVM 的 WL1835MODCOM8 套件,客户可将 Wi-Fi® 和 Bluetooth®(仅限 WL183x 模块)轻松添加到基于 TI Sitara 微处理器的嵌入式应用中。TI 的 WiLink 8 Wi-Fi + 蓝牙模块经过预先认证,可在经过功率优化的设计中提供高吞吐量和扩展的范围,并让 Wi-Fi 和蓝牙共存(仅限 WL183x 模块)。TI 可免费提供 Linux 和 Android 高级操作系统 (HLOS) 中针对 Sitara AM335x 微处理器的驱动程序(Linux 和 Android 版本有限制)。

DRA74x“Jacinto 6”

DRA74x (Jacinto 6) 和 DRA72x (Jacinto 6 Eco) 基于相同的可扩展架构开发而成,是 TI 的下一代信息娱乐处理器系列中的两个成员。它们让汽车制造商能够扩大产品投资规模并提供与各种各样的 ARM Cortex-A15 器件在软件和硬件上兼容的多样化产品组合。DRA74x 和 DRA72x 处理器以 OMAP 5 架构为基础(包括 ARM Cortex-A15 内核、四个 Cortex-M4 内核和 SGX544 3D 图形内核),将丰富的车载信息娱乐和远程信息功能融入从入门级到高端处理器的下一代产品中。立即插入 WiLink 8 COM8Q 模块并开始在 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能应用上进行开发!

DRA72x“Jacinto 6 Eco”

DRA74x (Jacinto 6) 和 DRA72x (Jacinto 6 Eco) 基于相同的可扩展架构开发而成,是 TI 的下一代信息娱乐处理器系列中的两个成员。它们让汽车制造商能够扩大产品投资规模并提供与各种各样的 ARM Cortex-A15 器件在软件和硬件上兼容的多样化产品组合。DRA74x 和 DRA72x 处理器以 OMAP 5 架构为基础(包括 ARM Cortex-A15 内核、四个 Cortex-M4 内核和 SGX544 3D 图形内核),将丰富的车载信息娱乐和远程信息功能融入从入门级到中档再到高端处理器的下一代产品中。立即插入 WiLink 8 COM8Q 模块并开始在 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能应用上进行开发!

合作伙伴

合作伙伴
硬件供应商 软件 硬件服务
模块上系统 (SOM) 供应商
  • WiLink™ 8 驱动程序移植
  • 板级支持包 (BSP)
  • 应用开发

  • 全面的硬件设计和咨询
  • 认证测试和咨询

模块供应商

WiLink 模块上系统

合作伙伴 SoM 类型 包含的 WiLink 系列 网络 操作系统 立即订购 支持联系方式
WiFi BT 4.0 Zigbee Android Linux
Variscite Dart-MX6 WL183xMOD 802.11 a/b/g/n 2x2   Dart-MX6 Ofer Austerlitz
I.MX6 Solo/Dual WL183xMOD 802.11 a/b/g/n 2x2   VAR-SOM-SOLO
i.MX6 DART – MX6 802.11 a/b/g/n 2x2   DART – MX6
AM437x WL183xMOD 802.11 a/b/g/n 2x2   即将推出 VAR-SOM-AM437
AM335x WL183xMOD 802.11 a/b/g/n 2x2   VAR-SOM-AM335
Element 14 BeagleBone
(AM335x)
WL1837MOD 802.11 a/b/g/n 2x2 于 2016 年推出 Dan Holt
Avnet MicroZed WL183xMODCOM8 802.11 a/b/g/n 2x2     SoM + WiLink8 适配器 Peter Fenn
SECO I.MX6 SoLo WL1831MOD 802.11 b/g/n   UDOO NEO Matteo M.
Gumstix AM3703 WL1831MOD 802.11 b/g/n     AirSTORM-Y COM Gumstix
DM3730 WL1831MOD 802.11 b/g/n     FireSTORM-P COM
DM3730 WL1831MOD 802.11 b/g/n     IronSTORM
96boards HiSilicon Kirin 6220 WL1835MOD 802.11 a/b/g/n 2x2   HiKey Linaro 社区
Sierra Wireless WP8548/WP8548-G WL1837MOD 802.11 a/b/g/n 2x2   基于 WL1837MOD 的 QFSB 软件狗 + mangOH Ashish S.

WiLink 模块合作伙伴

合作伙伴 模块 (TI IC) Wi-Fi® BT®4.0 GNSS 时钟 尺寸 立即订购 联系方式
.11bgn .11abgn MIMO/MRC1
Murata 类型 WT-601(1801)         晶体
(在模块上)
87.12 mm2 类型 WT DS Murata 支持
类型 WT-631(1831)    
类型 WM-603(1803)       类型 WM DS
类型 WM-633(1833)    
类型 XR-701(1801)         在模块外 类型 XR DS
Jorjin WG7801-D0 (1801)         晶体
(在模块上)
153.6 mm2 SiP 模块 Emma
WG7831-D0 (1831)      
WG7801-B0 (1801)        
(在模块外)
WG7831-B0 (1831)      
WG-7871-BN (1871)     153.6 mm2 WG-7871
WG7835-V0 (1837)    

晶体(在模块上)

356.44mm²  
WG7833-B0 (1833)    

TCXO(在模块外)

153.6mm²  

WG7837-V0 (1837)

   

TCXO(在模块上)

356.44mm²  
Partron W1803THPC (1803)       在模块外 143 mm2 C1833THPA W.Y. Chung
CZ3130A(WL1831、CC253x)       晶体
(在模块上)
441 mm2 CZ3130A DS

WiLink 软件合作伙伴

合作伙伴 解决方案 了解更多信息
StreamUnlimited 音频软件解决方案
电子产品、嵌入式软件、应用程序、EMC
流媒体解决方案
流式音频多室
无线设计和支持服务
从原型设计到大规模生产
详细信息
Intelligraphics Windows 操作系统、CCX、FIPS 和不同平台/操作系统上的软件移植
适用于 Windows 7、Windows 8、WES7、WEC7 的 WiLink 8 驱动程序
运行在 Windows 操作系统上的 BT/BLE 堆栈
预先认证的 CCX 解决方案
802.11r:与皮蜂窝环境中所需的漫游功能类似的增强漫游功能
FIPS-140 安全
Wi-Fi 数据包监听、监测模式功能
安全和 WFA 认证
详细信息
Mentor Graphics Nucleus 操作系统的 WiLink 8 驱动程序部分
Wi-Fi Alliance 认证支持(可以包含在 NRE 中)
作为 Nucleus 包一部分的测试结果
详细信息
Clarinox 多个操作系统专业知识 - Linux、
Android、QNX、Windows AM335 Android 和 Windows BSP
应用开发(QT 和 UI)
详细信息
LSR 硬件设计和法规认证
天线开发和板设计
FCC/IC/CE 测试服务
Wi-Fi Alliance 和蓝牙 SIG 测试
倒装芯片设计
天线设计和仿真
详细信息
Sporton 针对法规和行业标准合规性的一站式服务:法规(强制性)
  • FCC、CE、JRF、国际批准
  • EMC/Basic RF/SAR/HAC/安全
行业标准(自愿性)
  • GCF/PTCRB
  • CTIA OTA
  • 现场试用和 Qi
详细信息

软件

用于 Linux OS 的 WiLink 8 Wi-Fi® 驱动程序

注意: WiLink 8 驱动程序位于 Linux® 主线内核上。TI 平台附带使用处理器 SDK 的开箱即用体验。NLCP 软件包与不基于处理器 SDK 或 Linux 主线内核的平台相关。

NLCP 软件包中包含安装软件包、预编译对象和 TI Linux 开源 Wi-Fi 映像源代码,可轻松升级基于 Linux 的默认 PROCESSOR-SDK-AMXXXX 版本及 TI WiLink 系列 NLCP Wi-Fi® 驱动程序。该软件是通过 Linaro GCC 构建的,可添加到采用其他平台上类似工具链的 Linux SDK 中。

WAPI 软件包提供 WPA Supplicant 补丁来支持 WAPI 安全协议。

如需了解许可信息、版本说明和支持的配置文件,请下载该软件包。

用于非 Linux OS 的 WiLink 8 器件 MCP 专有Wi-Fi 驱动程序

注意:MCP 软件包与基于 Linux 的平台无关。有关用于基于 Linux 的平台的驱动程序的更多信息,请参阅 NLCP 版本。

MCP 软件包中包含专有 Wi-Fi 驱动程序的安装软件包、预编译对象和源代码(QNX、Nucleus、WinCE 以及 ThreadX、FreeRTOS、µC、MQX、RTX 和 uITRON RTOS 基线映像),从而能轻松集成 TI WiLink Wi-Fi 驱动程序。这种集成是通过第三方供应商进行支持的。以下为指向供应商的链接。

第 3 方操作系统支持:
WinCE
联系人:Scott Lawson

QNX
联系方式 QNX

Nucleus
联系人:Andrew Caples

ThreadX、FreeRTOS、µC、Nucleus、ThreadX、MQX、RTX、uITRON
联系人:Trish Messiter

WAPI 软件包提供 WPA Supplicant 补丁来支持 WAPI 安全协议。如需了解许可信息、版本说明和支持的配置文件,请下载该软件包

WiLink™ 8 Wi-Fi 网状解决方案

WiLink™ 8 网状解决方案基于 802.11s 网状拓扑,无需额外添加设备或线路即可扩大覆盖范围,为音频、工业和楼宇自动化市场提供了出色的解决方案。

在传统 Wi-Fi 设置中,如果设备距离接入点过远,便无法连接到网络。在 Wi-Fi 网状网络中,连接不是问题!通过使用网状拓扑实现扩展范围,无需添加额外基础设施便可为接入点访问范围外的设备提供连接。各个设备互相通信以构成内部连接网状,其中流量通过多个节点传输到目的地。为减少拥塞,网状上的流量保持在网状内,无需传输到接入点。

我们的自愈网络和经过优化的路径选择算法提供了强大的网络可靠性。网状开源软件包与任意 WiLink 8 模块兼容,提供免费下载并且仅需重新配置网络,从而可轻松转换到 Wi-Fi 网状拓扑。

除了网状软件包,我们还为 WL18XX 模块提供了 WiLink™ Mesh Visualization Tool,这是一款基于 Microsoft® Windows® 的软件工具,用于浏览和显示基于网状网络。

要开始在您的 PC 上进行开发,请订购 BeagleBone Black 开发板E14 Cape WL1837MOD

 

WiLink 8 Linux Bluetooth® 附加组件

此软件包中包含安装软件包、预编译对象以及 TI 蓝牙协议栈和平台管理器源代码,可轻松升级 Sitara™ AM57x 评估模块 (EVM)、Sitara AM335x EVM 或 BeagleBone 上基于 Linux 的默认 PROCESSOR-SDK 二进制文件。该软件是通过 Linaro GCC 构建的,可添加到采用其他平台上类似工具链的 Linux SDK 中。如需了解许可信息、版本说明和支持的配置文件,请下载该软件包。

WAPI 软件包提供 WPA Supplicant 补丁来支持 WAPI 安全协议。

有关 TI 的蓝牙堆栈和平台管理器的更多信息,请参阅软件包中的堆栈文档。

WiLink 8 Bluetooth® 服务包

蓝牙服务包由以下四个文件组成:

  • BTS 文件 (TIInit_11.8.32.bts) - 必需
  • ILI 文件 (TIInit_11.8.32.ili) - 仅用于调试 FW
  • XML (TIInit_11.8.32.xml) - 仅用于调试 FW
  • 版本说明文档
  • 许可证协议

BTS 文件用于蓝牙固件初始化。
ILI 文件用于解码蓝牙固件记录器。XML 文件由 HCITester 应用程序用来以用户友好的方式显示 BTS。有关固件记录器和 HCITester 软件的更多信息,请参阅 TI 无线工具(指向此处部分的链接)。

用于 WL18XX 模块的 WiLink 8 无线工具

立即使用用于 WL18xx 模块的无线工具开始评估 WiLink 8 设备。WiLink 8 无线工具提供跟踪和监视蓝牙、蓝牙智能和 Wi-Fi 处理器活动以及 RF 发送、接收和预认证测试的功能。要开始在您的 PC 上进行开发,请立即订购 WiLink 8 COM8 模块 + SDMMC 适配器板

此软件包中包含以下应用:
  • WLAN 实时调优工具 (RTTT)
  • 蓝牙记录器
  • WLAN gLogger
  • 链接质量监测器 (LQM)
  • HCITester 工具
  • BTSout
  • BTSTransform
  • ScriptPad

BTS 文件用于蓝牙固件初始化。
ILI 文件用于解码蓝牙固件记录器。XML 文件由 HCITester 应用程序用来以用户友好的方式显示 BTS。有关固件记录器和 HCITester 软件的更多信息,请参阅 TI 无线工具(指向此处部分的链接)。

技术资源

TI 参考设计

参考设计

全面的电机驱动和控制设计包括原理图或方框图、BOM、设计文件和测试报告

特色参考设计

低系统功耗

WiLink 8 设备能够通过使用以下两个功能实现低系统功耗:

ELP 模式默认启用,可使 AP 或工作站在信标之间进入睡眠状态,从而节省几 mA 的功耗。

了解更多信息

无线局域网唤醒可使主机处理器进入睡眠状态,同时 WiLink 8 模块保持唤醒并监听完全可配置的“魔术包”。一旦 WiLink 8 模块接收到数据包,它便会使用中断引脚唤醒主机处理器。

了解更多信息

TX/RX 测试

使用 WiLink 8 设备设计电路板后,将在生产线上使用生产线测试 (PLT) 。这样做的目的是彻底检查电路板是否正常工作,并检测任何主要设计问题和制造缺陷。

了解更多信息

WLAN 测试使用校准工具或实时调优工具 (RTTT) 软件实现,它们是无线工具软件包的一部分。

了解更多信息

认证

TI WiLink 8 模块经过 FCC、IC、CE 和 MIC 认证。WiLink 8 模块也是获得蓝牙特别兴趣小组(蓝牙 SIG)认可的蓝牙认证设计。借助我们的 WiLink 8 解决方案降低设计成本并缩短上市时间。

了解更多信息   认证报告   认证   Request for use of materials form

WiLink 8 模块演示

使以下 Wi-Fi/蓝牙/Zigbee® 演示进行评估

使用 802.11s 网状网络的音频演示套件

TI 的 WiLink 8 音频演示套件旨在演示德州仪器 (TI) 与 StreamUnlimited (SU) 合作提供的演示音频解决方案。此套件包含三 (3) 个电池供电的 Sitara 基于处理器的 BeagleBone Black 开发板和 StreamUnlimited 多室 WL1837MOD Cape,提供 802.11s(网状)支持、超精准音频同步、多室功能、BT (A2DP) 音乐分发(通过网状/ AP),并支持在线音乐服务、UPnP 和其他功能。该设计还经过了 Apple Airplay® 认证并支持 Google Cast 音频。

Wi-Fi 演示

此演示将展示如何将 WiLink 8 模块配置为工作站模式并使用 IW 命令连接到非安全 AP。

使用 WPA 请求连接到安全 AP

此演示将向您展示如何将 WiLink 8 模块配置为工作站模式以连接到支持任意安全模式的 Wi-Fi 网络。可在连接到平台串行端口的同时使用串行通信程序执行配置命令。

便携式无线网关

此演示可让用户通过 WiLink 8 设备连接移动设备来访问互联网,WiLink 8 设备已通过其家用 AP 连接到互联网。这展示了 WiLink 8 设备的多角色功能,还提供了在这种场景下使用 iPerf 来测量吞吐量的说明。

Wi-Fi/蓝牙共存性演示:Wi-Fi 视频 + 蓝牙 A2DP 音频

此演示通过将 Wi-Fi 部分配置为 STA/AP 通信,同时通过蓝牙接口 (A2DP) 传输音频流来展示 Wi-Fi 与蓝牙在 WiLink 8 设备上的共存性。

可配置低功耗 Wi-Fi

WiLink 8 设备能够通过使用无线局域网唤醒实现低系统功耗。此功能可使主机处理器进入睡眠状态,同时 WiLink 8 模块监听“魔术包”。此演示的目标是基于预定义的可配置唤醒事件将 Sitara 处理器从暂停模式唤醒。在这种情况下,我们指定只有以平台的 MAC 地址为目标的魔术包才能将其唤醒。